높은 가공 프로그램 처리 능력에 의해 사이클 타임 단축을 실현합니다.
높은 PLC 처리 능력에 의해 대규모 래더 프로그램을 고속으로 처리할 수 있습니다.
NC-드라이브 간 광통신 속도의 고속화로 시스템의 고응답화에 의한 보다 고정밀 가공을 실현합니다.
밀링 가공 기능ㆍ다축다계통 제어 기능을 대폭 강화하였습니다.
또한, 작업자의 조작성도 향상시켜 보다 복잡해지고 있는 가공을 간단하고 고효율로 실현하는 것이 가능하게 되었습니다.
고속 고정밀 제어 및 SSS 제어, 경사면 가공 지령에 대한 대응에 의한 밀링 가공 기능 강화, 다축다계통 제어 기능 충실화 등 높은 생산성을 지원하는 다양한 기능을 탑재하였습니다.
또한, 공구 보정 및 워크 좌표계 시프트 등 작업자가 자주 실행하는 조작 및 프로그래밍 작업에 대한 조작성도 크게 향상하여 복잡화하고 있는 가공에 대응할 수 있게 되었습니다.
고속ㆍ고정밀도ㆍ고품질 가공을 실현하기 위한 SSS(Super Smooth Surface) 제어를 더욱 레벨업하였습니다.
또한, 각 축의 특성을 최대한으로 살리는 기능 및 비절삭 시간을 단축하는 기능을 탑재하여 높은 생산성을 실현하였습니다.
고속ㆍ고정밀도ㆍ고품질 가공 제어 기능인 SSS 제어를 레벨업한 제4세대 SSS-4G(Super Smooth Surface - 4th Generation) 제어를 탑재하여 각 축의 특성에 맞는 최적 가감속 등 택-타임 단축을 도모하는 기능을 충실화하였습니다. 또한, 고속 가공에서도 기계 진동을 억제하는 것이 가능해졌습니다.
SSS-4G 제어를 적용하면 당사 기존 제품에 비해, 같은 가공 시간이라면 가공 정밀도를 향상시킬 수 있으며, 같은 가공 정밀도라면 가공 시간을 단축할 수 있습니다.
보다 단기간에, 보다 쉽게, 고차원 화면의 사용자 정의가 가능합니다.
확장성 높은 하드웨어와 진화한 작화 애플리케이션이 공작기계의 부가가치 향상을 지원합니다.
CNC 표준 화면을 위쪽에 배치함으로써, 아래 쪽의 홈 애플리케이션은 자유롭게 사용자 정의 할 수 있습니다. "CNC의 조작 화면을 모두 작성하는 것은 어렵지만, 독자적인 방법으로 공작기계의 부가가치를 향상시키고 싶다." 이러한 요망도 만족하도록 합니다.
고객의 생각대로 그 가능성은 무궁무진합니다.
제어 유닛과 표시기가 일체의 패널 인 타입에도 표시기 뒷면에 SD 메모리 카드 인터페이스를 내장하였습니다.
SD 메모리 카드를 장착하면 대용량의 가공 프로그램이나 독자 화면에서 사용하는 대용량의 이미지 데이터를 저장할 수 있으므로 사용자 정의의 폭을 크게 넓힐 수 있습니다.
작업자마다 자주 사용하는 메뉴는 한정되어 있습니다. 이 때는 메뉴 표시를 배열 또는 삭제하면 조작성을 향상시킬 수 있습니다. 원하는 화면으로 쉽게 쉽게 도착할 수 있습니다.
또한, 운전 화면의 일부 표시 내용을 변경할 수 있는 "셀렉트 표시" 기능도 탑재하였습니다. 공구 보정량 및 코먼 변수, 기계 제조회사가 작성한 독자 화면 등을 항시 표시되도록 하는 것도 가능합니다.
공구에 관한 정보를 집약ㆍ집중 관리할 수 있는 공구 관리 화면을 준비하였습니다.
공구 명칭, 공구 ID 등 다양한 설정 항목을 갖추어 래더 및 가공 프로그램에 의한 읽기/쓰기ㆍ사용자 데이터 추가에도 대응하므로 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.