제품정보

드라이브 유닛

고성능 서보/주축 드라이브 유닛 MDS-E/EH 시리즈

  • 서보 제어 전용 코어 프로세서를 채택, 고속 제어를 실현하여 기본 성능 향상 모터 검출기의 분해능 향상과 고속 광통신 강화에 의한 고속 고정밀도 제어를 지원합니다.
  • 모터 동력 커넥터에 오삽입 방지 타입을 채택하여 오삽입 대책에 기여하고 있습니다.
  • 진단 및 예방 보전 기능 강화
  • 안전 기능의 확충에 STO(안전 토크 정지) 기능 및 SBC(안전 브레이크 제어) 기능을 대응하도록 하였습니다.

멀티 하이브리드 드라이브 유닛 MDS-EM/EMH 시리즈

  • 최대 서보 3축 주축 1축의 구동 제어가 가능하며, 기계의 콤팩트화와 고성능화를 지원하는 멀티 하이브리드 드라이브 유닛입니다.
  • 모터 동력 커넥터에 오삽입 방지 타입을 채택하여 오삽입 대책에 기여하고 있습니다.
  • 안전 기능의 확충에 STO(안전 토크 정지) 기능 및 SBC(안전 브레이크 제어) 기능을 대응하도록 하였습니다.
  • 팬 유닛을 채택하여 팬 교환의 간소화에 기여하고 있습니다.
  • 400V계 드라이브 유닛 "MDS-EMH"를 라인업

올인원 소형 드라이브 유닛 MDS-EJ/EJH 시리즈

  • 전원 내장형 초소형 드라이브 유닛이 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다.
  • 2축 타입을 추가하여 소형화에 기여하고 있습니다.
  • 서보 제어 전용 코어 프로세서를 채택, 고속 제어를 실현하여 기본 성능 향상 모터 검출기의 분해능 향상과 고속 광통신의 강화에 의한 고속 고정밀도 제어를 지원합니다.
  • 안전 기능의 확충에 STO(안전 토크 정지) 기능 및 SBC(안전 브레이크 제어) 기능을 대응하도록 하였습니다.
  • 400V계 드라이브 유닛 "MDS-EJH"를 라인업(서보 모터만 대응)

고성능 서보/주축 드라이브 MDS-D2/DH2 시리즈

  • 최고 속도 전류 제어 주기를 실현하여 기본 성능을 향상(하이 게인 제어)하였습니다. 고속 서보 모터/고정밀도 검출기와의 조합으로 구동부의 통합 성능을 크게 향상할 수 있습니다.
  • 고효율 핀 및 저손실 파워 유닛을 탑재하여 유닛 크기를 축소하였습니다. 최대 주축 2축을 구동 제어할 수 있는 드라이브 유닛을 라인업 하여 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다.

올인원 소형 드라이브 유닛 MDS-DJ 시리즈

  • 전원 내장형 초소형 드라이브 유닛이 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다. 2축 타입도 추가되어 새로운 소형화에 기여하고 있습니다.
  • 고효율 핀 및 저손실 파워 유닛을 탑재하여 유닛 크기를 축소하였습니다. 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다.

멀티 하이브리드 드라이브 MDS-DM2 시리즈

  • 최대 서보 3축 주축 1축을 구동 제어할 수 있는 드라이브 유닛을 라인업하였습니다. 기계의 콤팩트화와 고성능화를 지원하는 고성능 멀티 하이브리드 드라이브 유닛입니다.
  • 감속 시 에너지를 효과적으로 전원으로 이용하는 전원 회생 방식이 고빈도 가감속 및 에너지 절약에 기여하고 있습니다.

SiC 파워 유닛 탑재 멀티 하이브리드 드라이브 유닛 MDS-DM2-SPHV3

  • 주축 고속화ㆍ소비 전력의 저하를 실현하였습니다.
  • 기존 제품과 같은 크기로 고토크ㆍ고속 주축 모터 구동
  • 주축 모터 고토크화 기존 제품 대비 15% 향상
  • 최고 30,000 회전까지 고속 구동 기존 제품 대비 2배

서보/주축 드라이브 MDS-C1/CH 시리즈

  • 고속 전류 제어에 의해 고속ㆍ고정밀도 가공을 지원합니다. (하이 게인 제어 I)
  • 고성능 나선형 핀 및 저손실 파워 유닛의 채택으로 소형화
  • 200V/400V 전원 대응을 풀 라인 업하여, 국내외의 전원 환경에 대응
  • 기계단 검출기, 리니어 스케일 인터페이스 표준 탑재(V1/V2)

고비용 절감 서보 드라이브 MDS-R 시리즈

  • 저항 회생 방식을 채택하여, 2축 일체형 서보 드라이브에 의해 높은 비용 절감 효과를 실현하였습니다.
  • 고속 전류 제어(하이 게인 제어 I) 및 부드러운 하이 게인(SHG) 제어에 의해 고속ㆍ고정밀도 가공에 기여하고 있습니다.

소용량 소형 서보/주축 드라이브 MDS-B-SVJ2/SPJ2 시리즈

  • 전원 내장형 초소형 드라이브 유닛이 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다.
    • 서보 0.1-2KW, 주축 0.2-3.7KW는 유닛 높이 168mm
    • 주축 5.5-7.5KW는 유닛 높이 250mm
    • 주축 11KW는 유닛 높이 380mm
  • 부드러운 하이 게인(SHG) 제어에 의해 고속ㆍ고정밀도 가공에 기여하고 있습니다.