![]()
LE7-40GU-L형 텐션 컨트롤러는 LX7-F/LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기와 함께 사용되며, 장척재의 풀기, 중간축, 감기 시에 재료의 장력을 자동 제어하기 위한 제어 장치입니다.
파우더 클러치/브레이크, 히스테리시스 클러치/브레이크, 서보 모터(토크 모드), 에어 클러치/브레이크 등의 액추에이터가 사용 가능하며 DC24V계 클러치/브레이크에 대한 파워 앰프나 보조 전원도 내장되어 있습니다. 또한 LE7-DCA형 권경 연산 옵션을 사용하여 피드 포워드/피드백 복합 제어와 오픈 루프 제어를 실시할 수도 있습니다.

■3.8형 터치 패널 액정
3.8형 고해상도 TFT 액정을 채택했습니다. 손가락이나 펜으로 터치해 화면 이동, 수치 설정이 가능합니다.

■다이얼에 의한 조작
플랫 타입의 다이얼을 채택했습니다. 돌기가 없으므로 제어반 내에서 레이아웃 자유도가 향상됩니다.
화면 표시는 일본어, 영어, 중국어가 지원되며 언어 전환이 가능합니다.

Ethernet, RS-485 통신 기능을 표준 내장하고 있어 폭넓은 네트워크 규격에 대응할 수 있습니다.

큰 설비의 셋업 교체도 버튼 1개로 가능. Ethernet, RS-485 통신 기능을 표준 내장하고 있어 폭넓은 네트워크 규격에 대응할 수 있습니다.

·LE7-DCA형 권경 연산 옵션을 사용하여 오픈 루프 제어·피드 포워드/피드백 복합 제어에 대응할 수 있습니다.
·LE7-CCL형 네트워크 옵션을 사용하여 CC-Link V2 리모트 디바이스국에 대응할 수 있습니다.
![]() |
![]() |
| LE7-DCA형 권경 연산 옵션 |
LE7-CCL형 네트워크 옵션 |
이 텐션 컨트롤러의 입출력 단자에 접속되는 외부 기기에는 다음과 같은 것이 있습니다. 장력 검출기와 액추에이터 및 지령 입력 스위치의 일부는 필수적이지만 그 외의 것은 필요에 따라 접속됩니다.