LE7-DCA형 권경 연산 옵션
LE7-DCA형 권경 연산 옵션은 LE7-40GU형 텐션 컨트롤러에 접속하여 권축 펄스와 메이저 펄스에 의한 비율 연산 방식으로 비접촉 권경 검출을 하기 위한 옵션입니다.
또한, 라인 속도 검출과 측장을 실시하여 권경 정보와 함께 권축 회전 속도 지령과 타이밍 검출 신호를 출력할 수 있습니다.
- 권취로 파우더 클러치의 정슬립 제어가 가능합니다.
- 인버터와 파우더 클러치로 권취할 경우, 권축 회전 속도 신호를 사용하고 파우더 클러치를 정슬립 제어함으로써, 슬립 공률을 큰 폭으로 저감할 수 있으며 고정 입력 회전 속도로 파우더 클러치를 사용한 경우와 비교하여 여러 가지 장점이 있습니다.
- 정격 토크의 작은 파우더 클러치를 선정 가능합니다.
- 파우더 클러치의 수명을 대폭 연장할 수 있습니다.
- 권경, 측장의 타이밍 검출이 가능
- 타이밍 검출용으로 접점이 3점 준비되어 있으므로 다양한 타이밍을 제어할 수 있습니다.
설치
LE7-40GU에 접속은 뒷면에 꽂는 것만으로 본체에 내장할 수 있습니다.

*사진은 LE7-CCL입니다만, 설치 방법은 동일합니다.
배선도