신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
제3회 제품 특징(하)
5. 편리성(easy to use)
5.1 USB 메모리에 의한 파라미터 복사
FREQROL-A800 시리즈는 기존의 FREQROL-A700 시리즈에 탑재되어 있던 USB 디바이스 커넥터(미니 B커넥터)에 USB 호스트 커넥터(A커넥터)를 추가하였습니다. USB 호스트 커넥터에는 USB 메모리 등의 외부 디바이스를 접속할 수 있으며, 파라미터 설정값 및 시퀀스 프로그램 등을 외부 디바이스에 저장 후 FREQROL-A800 본체에 복사하면 셋업 및 유지보수를 보다 쉽게 작업할 수 있습니다.
5.2 FR Configurator2 에 의한 간단 셋업
FREQROL-A800 시리즈는 기존의 FR Configurator를 더욱 편리하게 개선한 FR Configurator2를 사용하여 PC 화면에서 더욱 쉽게 셋업 작업을 할 수 있게 되었습니다.
FR Configurator2는 기존의 FREQROL-A700/A500 시리즈에서 개조시 편리한 파라미터 자동 변경 기능, 운전 상태를 표시하는 그래프 기능, 인버터 부품의 수명 진단 기능(대응 예정) 등의 기본 기능에 Developer 기능을 추가하여 (시퀀스 기능에 대응하기 위해), 시퀀스 프로그램의 작성과 인버터에 대한 쓰기가 가능해졌습니다.(그림 4)
그림 4. FR Configurator2의 Developer 기능 화면
5. 3 보기 쉬운 조작 패널
기존의 FREQROL-A700의 조작 패널 FR-DU07의 4자리 7세그먼트 표시에 대해서 FREQROL-A800 시리즈는 5자리 12세그먼트 표시를 채택한 FR-DU08로 한자 표시, 메뉴 표시, 그래프 표시가 가능하며, LCD(Liquid Crystal Display) 패널을 채택한 FR-LU08의 2종류의 조작 패널을 라인 업하여, 용도에 따라 선택하여 사용할 수 있게 되었습니다(그림 5). FR-DU08은 표준 탑재되어 있으며, FR-LU08은 옵션입니다.
그림 5. 신형 조작 패널
6. 시스템 대응력
6.1 시퀀스 기능 내장
FREQROL-A800 시리즈는 입력 신호에 대한 인버터의 동작 및 운전 상태에 대응하는 신호 출력, 모니터 출력 등 기계의 사양에 따라 자유롭게 사용자 정의 할 수 있는 시퀀스 기능을 표준 내장하였습니다.
소규모 시퀀스 프로그램의 경우, 인버터 단독으로 제어가 가능하므로 시스템 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. (표 6, 그림 6)
표 6. FREQROL-A800 시리즈의 시퀀스 기능 사양
그림 6. 시퀀스 기능 적용 예(반송 컨베이어 제어)
6.2 고보호 구조 제품(IP55)에 의한 제어반 외 설치 대응
FREQROL-A800 시리즈는 표준 구조 제품(IP20/IP00)에 추가하여 새로 고보호 구조 제품(IP55)을 라인 업 하여 제어반 밖에 설치하는 것이 가능하게 되었습니다(그림 7). 제어반 외 설치에 의해 제어반의 소형화가 가능해져, 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.
또한, IP55의 보호 구조에 의해 다습, 분진(먼지) 등의 열악한 환경에서도 사용할 수 있으므로 다양한 장소에 설치가 가능합니다.
그림 7. 고보호 구조 제품(IP55)
6. 3 인버터와 컨버터 분리 구조
FREQROL-A800 시리즈는 315kW 이상의 용량에서는 인버터와 컨버터를 분리한 구조로 하여, 공통 모선 접속, 병렬 구동 등 다양한 시스템에 유연하게 대응할 수 있으므로, 설치 공간 및 비용 절감이 가능합니다(대응 예정) (그림 8).
그림 8. 인버터, 컨버터 분리 구조 제품의 적용 예
7. 환경 적합
7.1 노이즈 대책
FREQROL-A800 시리즈는 EMC(Electro Magnetic Compatibility) 필터를 표준 내장하여, 인버터 단독으로 공업 환경 대응 EMC 규격(EN61800-3 2nd Environment Category C3)에 적합할 수 있습니다.
또한, 고보호 구조 제품(IP55)은 공업 환경 대응 필터에 추가하여 주환경 대응 필터를 구비하고 있으며, 이를 사용하여 주환경 대응 EMC 규격(EN61800-3 1st Environment Category C2)에 적합할 수 있습니다.
7.2 기판 코팅 대응
내환경성 향상을 목적으로, FREQROL-A800 시리즈는 기판 코팅 사양을 특수품으로 라인 업함으로써, 기판 코팅에 의해 IEC60721-3-3 3C2에 준거할 수 있습니다.
8. 결론
차세대 고기능 범용 인버터 FREQROL-A800 시리즈의 최신 기술, 기능에 대해 설명하였습니다.
향후에도 성능 향상과 고부가 가치 창조를 위해 제품 개발에 더욱 정진하겠습니다.
제품의 소개
차세대 고기능 범용 인버터 “FREQROL-A800 시리즈
고성능ㆍ고품질 인버터로, 구동 성능 향상 및 편리성을 추구하면서도 안전 규격에도 대응하고 있으며, 2014년에는 굿 디자인상도 수상하였습니다.
참고문헌