제품정보

S-PM 직교축

S-PM 직교축

센서리스 제어에 의한 안정된 속도 제어, 에너지 절약을 제안.

서보 모터에 필적하는 속도 제어를 센서리스로 실현합니다.
고효율, 콤팩트함을 유지하며 독자적인 고정밀 톱니바퀴에 의한 저소음을 실현합니다.
예비 여자에 의해 정지 시 토크 유지 기능으로 고빈도, 전자 브레이크 기능을 가지고 있습니다.

GV-SHY 시리즈

플랜지형과 페이스 마운트 형, 다리 장착을 준비하였습니다.
감속비 1/5~1/1440의 풍부한 구성입니다.
(0.1~2.2kW)

제품 특징보기

GV-SHY 시리즈

GV-SSY 시리즈

출력축에서 케이스 단면 치수를 최소화하여 소형 기계에 장착하기 쉽게 한 콤팩트 타입입니다.
(0.1~2.2kW)

제품 특징보기

GV-SSY 시리즈