제품정보

MELSEC iQ-F 시리즈

진화한 내장 기능

진화한 내장 기능

??アナログ入出力 CPU性能 高速システムバス通信 ??SDカ?ドスロット セキュリティ バッテリレスでメンテナンスフリ? ??Ethernetポ?ト ??RS-485ポ?ト RUN/STOP/RESETスイッチ
CPU 성능 MELSEC iQ-F는 명령 연산 속도(LD 명령) 34ns의 고속 처리가 가능한 CPU를 탑재하고 있습니다.
또한, 구조화 프로그램이나 복수 프로그램 실행, ST 언어, FB 등이 대응 가능하게 되었습니다.

CPU 성능

내장 Ethernet 포트 Ethernet 통신 포트는 네트워크상에서 최대 8 커넥션의 통신에 대응하여 많은 PC 및 기기와의 접속이 가능합니다. 또한, 리모트 유지보수 및 상위 기기와의 계층을 초월한 SLMP 통신 등에도 대응할 수 있습니다.

내장 Ethernet 포트

내장 RS-485 포트
(MODBUS®기능 부착)
RS-485 통신 포트를 내장하여 미쓰비시 범용 인버터와의 통신이 최장 50m, 최대 16대까지 가능합니다(6개의 인버터 전용 명령으로 컨트롤 가능).
또한, MODBUS 기능에도 대응하고 있으며, PLC 및 센서, 온도 조절기 등의 MODBUS 대응 기기와 최대 32대까지 접속할 수 있습니다.

내장 RS-485 포트

내장 아날로그 입출력
(알람 출력)

FX5U

내장 아날로그 입출력

아날로그 출력을 사용한 인버터 제어의 예

FX5U에는 12bit의 2ch의 아날로그 입력과 1ch의 아날로그 출력을 내장하고 있습니다.
프로그램이 불필요하며 파라미터 설정만으로 사용할 수 있습니다.
수치의 시프트나 스켈링 설정, 알람 출력도 파라미터에 의해 쉽게 설정할 수 있습니다.

내장 SD 메모리 카드 슬롯

내장 SD 메모리 카드 슬롯

SD 메모리 카드를 사용한 장치의 양산 예

프로그램의 업데이트 및 장치의 양산에 편리한 SD 메모리 카드 슬롯이 내장되어 있습니다.
또한, SD 메모리 카드에 데이터를 로깅할 수 있어, 장치 상태 및 생산 현황 등의 분석에 도움이 됩니다.

보안

보안

보안 키 기능의 예

MELSEC iQ-F는 외부의 부정 액세스에 의한 데이터의 도난, 부정 실행 등을 보안 기능(파일 패스워드, 리모트 패스워드, 보안 키)으로 방지합니다.

고속 시스템 버스 통신 MELSEC iQ-F는 고속의 CPU와 함께 1.5K워드/ms(FX3U 대비 약 150배)의 고속 시스템 버스 통신에 의해, 데이터량이 많은 인텔리전트 기능 모듈 사용 시도 능력을 최대한으로 발휘할 수 있습니다.
RUN/STOP/RESET 스위치 RUN/STOP 스위치에 RESET 기능을 탑재하였습니다.
디버그 시도 주전원을 차단하지 않고 재기동할 수 있으므로 효율적입니다.
배터리를 사용하지 않는
탁월한 유지보수성
MELSEC iQ-F 시리즈는 프로그램, 디바이스를 플래시 ROM 등의 비휘발성 메모리로 유지하고 있으므로 배터리는 필요하지 않습니다.
:옵션의 배터리를 사용하면, 디바이스를 유지할 수 있는 용량을 늘리는 것이 가능합니다.