![]()
데이터 송수신을 기존 제품 대비 3배의 쌍방향 150Mbps(단방향 300Mbps 상당)로 고속화하였습니다. 시스템의 응답성이 비약적으로 향상됩니다.

통신 주기 0.22ms의 고속 시리얼 통신에 의해 장치의 보다 원활한 제어가 가능합니다.

1 계통당 최대 1600m(국 간 최대 100m×16축)의 장거리 배선이 가능합니다. 대규모 시스템에도 대응할 수 있습니다.
※ 모든 축을 SSCNETⅢ/H로 접속한 경우입니다.

대규모 장치, 생산 라인으로 컨트롤러용 제어반과 구동부가 떨어져 있는 경우 등 규모가 큰 장치에도 대응할 수 있습니다.
또한, 컨트롤러부와 구동부를 분리할 수 있으므로, 앰프 ⇔ 모터간의 동력선의 이동을 절감할 수 있습니다.

SSCNETⅢ/H는 MR-J4와 조합하면, 고속화(HG-KR 모터 최고 회전 속도:6000 r/min), 고정밀화(HG-KR 모터 분해능:4194304 pulses/rev)에 대응하여 보다 고속으로 매끄러운 동작을 실현할 수 있습니다.
동일 계통에 SSCNETⅢ/H 대응 서보 앰프와 SSCNETⅢ 대응 서보 앰프를 혼재하여 사용할 수 있습니다(혼재시 통신 속도:쌍방향 50Mbps).