![]()
최근, 서보 기술의 변화 속도는 눈부십니다.
SSCNET에서는 기존의 펄스열 지령, 아날로그 지령에서는 얻을 수 없는 장치의 고성능화ㆍ고정밀화를 실현하였습니다.
펄스열 지령으로 고속, 고정밀 제어를 실현하려면, 펄스의 주파수에 제약이 있습니다. 또한, 아날로그 지령(전압 지령)도 노이즈의 영향, 케이블 길이에 의한 전압 강하 및 온도 드리프트 등의 영향을 받기 쉬운 등의 문제가 있습니다.
이러한 문제점을 해결하여 "보다 매끄럽게 고속, 고정밀의 동작"을 실현한 것이 SSCNET입니다.
SSCNET은 동기성 높은 고속 시리얼 통신 방식을 채택하여, 서보 모터의 동기 제어 시스템, 절대 위치 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다.
또한, 커넥터에 의한 원터치 접속이므로 배선 작업의 간소화를 도모할 수 있습니다.
SSCNET에는 메탈 케이블의 SSCNET 및 SSCNETⅡ와 광 케이블의 SSCNETⅢ 및 SSCNETⅢ/H가 있습니다.

| 항목 | SSCNETⅢ/H | SSCNETⅢ | SSCNETⅡ | SSCNET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신 매체 | 광 케이블 | 광 케이블 | 메탈 케이블 |
메탈 케이블 |
|||
| 제어반 내용 표준 코드 제어반 외용 표준 케이블 |
장거리 케이블※1 | 제어반 내용 표준 코드 제어반 외용 표준 케이블 |
장거리 케이블※1 | ||||
| 통신 속도 | 150Mbps | 50Mbps | 5.6Mbps | 5.6Mbps | |||
| 통신 주기 ※2 |
송신 | 0.22ms/0.44ms/0.88ms | 0.44ms/0.88ms | 0.88ms | 0.88ms/ 1.77ms/ 3.55ms |
||
| 수신 | 0.22ms/0.44ms/0.88ms | 0.44ms/0.88ms | 0.88ms | 3.55ms | |||
| 1 계통 당 최대 제어 축수 |
통신 주기 0.22ms: 4축/계통 통신 주기 0.44ms: 8축/계통 통신 주기 0.88ms:16축/계통 |
통신 주기 0.44ms: 8축/계통 통신 주기 0.88ms:16축/계통 |
6축/계통 | 8축/계통 | |||
| 전송 거리 | 국 간 최대 20m 최대 총연장 320m (20m× 16축) |
국 간 최대 100m 최대 총연장 1600m (100m× 16축) |
국 간 최대 20m 최대 총연장 320m (20m×16축) |
국 간 최대 50m 최대 총연장 800m (50m×16축) |
총연장 30m | 총연장 30m | |
| 내노이즈성 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
※1 수주 생산 제품입니다.
※2 통신 주기는 컨트롤러의 사양에 따라 다릅니다.