![]()

| [특징] |
| ● | 고속 다축 위치결정 유닛 1대로 복잡한 제어를 필요로 하지 않는 축수가 많은 시스템에 대응합니다. |
| ● | 고속으로 직선 제어하는 간단한 위치결정에 적합합니다. |
| ● | 축수에 관계없이 0.88[ms]의 연산 주기를 실현합니다. |
| ● | 광통신 방식의 고속 동기 네트워크(SSCNETⅢ)에 대응합니다. |
| ● | 최대 4축까지의 직선 보간 운전이 가능합니다. 또한, 전자 기어, 백래시 보정, 절대 위치 시스템 등 기본적인 위치결정 기능을 탑재하고 있습니다. |
| ● | 보조 기능으로 속도 변경, 가속 시간 변경, 감속 시간 변경, 목표 위치 변경에 대응합니다. |
| [사양] |
| 사양 \ 형명 | QD74MH8 | QD74MH16 |
|---|---|---|
| 최대 제어 축수 | 8축 | 16축 |
| 연산 주기 | 0.88ms | |
| 서보 앰프와의 인터페이스 | 고속 시리얼 통신 방식(SSCNETⅢ) | |
| 위치결정 데이터수 | 32데이터/축 | |
| 제어 방식 | PTP(Point to Point) 제어, 궤적 제어(직선만) | |
| 제어 단위 | PLS만 | |
| 전자 기어(제어 단위 PLS시) | 분자:1~32,768 분모:1~32,768 |
|
| 입출력 점유 점수 | 32점(I/O 할당:인텔리전트 기능 유닛 32점) | |
| 소비 전류(DC5V)[A] | 0.70 | |