![]()
![]()

SSCNETⅢ/H 통신을 3 분기하는 네트워크 허브 유닛
서보 시스템 네트워크 SSCNETⅢ/H 통신에 접속하여 3 분기를 가능하게 하는 광분기 유닛 MR-MV200.
분기 하면 고성능 서보 앰프 MELSERVO-J4 시리즈를 유연하게 분산 배치할 수 있습니다.
● 설정이 불필요하므로 배선 변경만으로 쉽게 도입할 수 있습니다.
● 광분기 유닛을 중계하면 장거리 배선이 가능합니다.

필요한 위치만 부분 전원 OFF 하여 복구 시간 단축
광분기 유닛에서 분산 배치하면 부분 전원 OFF가 가능합니다. 분기된 서보 앰프의 전원 OFF는 다른 분기된 서보 앰프에 영향을 미치지 않으므로 복구 시간의 단축이 가능합니다.

광분기 유닛을 사용하면 스타 접속, 라인 접속, 캐스케이드 접속 및 이들을 조합한 유연한 접속이 가능합니다.
● 접속 예
접속 방법을 조합하면 장치에 최적의 배선에 유연하게 대응합니다.

[모션 컨트롤러]
● MELSEC iQ-R 시리즈:R64MTCPU, R32MTCPU, R16MTCPU
● MELSEC-Q 시리즈 :Q173DSCPU, Q172DSCPU, Q170MSCPU, Q170MSCPU-S1
[심플 모션 유닛]
● MELSEC iQ-R 시리즈:RD77MS16, RD77MS8, RD77MS4
※ 광분기 유닛을 도입하는 경우에는 대응하는 유닛의 소프트웨어 버전을 확인하십시오.
자세한 내용은 각 유닛의 매뉴얼을 참조하십시오.
※ 광분기 유닛 사용시는 반드시 시스템 설정의 SSCNET 설정이 "SSCNETⅢ/H"인지를 확인하십시오.
| 광분기 유닛 | ||
|---|---|---|
| MR-MV200 | ||
| 입력 전원 | 입력 전압[V] | DC21.6 ~ 26.4(DC24V ±10%) |
| 입력 전류[A] | 0.2 | |
| 소비 전력[W] | 4.8 | |
| 중량[kg] | 0.2 | |
| 장착 방법 | 제어반에 직접 고정 또는 DIN 레일 | |
| 케이블 길이 [m] | 최대 100 | |
| 사용 가능 분기 유닛수 | 16대/계통 | |
| 접속 서보 앰프 | MR-J4-B(-RJ), MR-J4W2-B, MR-J4W3-B | |
| 접속 서보 앰프수※1 | 최대 16축/계통 | |
| 외형 치수[mm] | 168(H)×30(W)×100(D) | |
※1:MR-J4-B는 1축분, MR-J4W2-B는 2축분, MR-J4W3-B는 3축분을 점유합니다.