| ※1 |
PLC CPU에서 액세스할 수 있는 모션 CPU 관리 유닛은 입력 유닛뿐입니다. |
| ※2 |
모션 유닛(Q172DLX, Q172DEX, Q173DPX)는 기본 베이스 유닛의 CPU 슬롯 및 I/O 슬롯0~2에는 장착할 수 없습니다. |
| ※3 |
Q17□CPUN 대응 모션 유닛(Q172LX, Q172EX(-S2), Q173PX)은 사용할 수 없습니다. |
| ※4 |
Q172DEX의 실장 위치는 기본 베이스 유닛뿐입니다. 증설 베이스 유닛에서는 사용할 수 없습니다. |
| ※5 |
모션 CPU에서 다른 CPU 관리 유닛에는 액세스할 수 없습니다. |
| ※6 |
모션 CPU 유닛을 사용하는 경우, DIN 레일은 설치할 수 없습니다. |
| ※7 |
비상 정지 입력 케이블(별매)은 반드시 사용하십시오. 사용하지 않으면 비상 정지를 해제할 수 없습니다. |
| ※8 |
외부 장착 배터리는 반드시 사용하십시오. |
| ※9 |
USB는 WindowsNT® 4.0에서는 사용할 수 없습니다. |
| ※10 |
모션 CPU에서는 QA1S6□B에 장착한 유닛을 관리할 수 없습니다. |
| ※11 |
리니어 서보 모터에 대응하는 서보 앰프가 필요합니다. |
| ※12 |
축마다 접속 대상을 각 서보 앰프의 범용 입력 또는 Q172DLX 중에서 선택할 수 있습니다. |