제품정보

네트워크 관련 제품

컨셉

범용 펄스열 대응 드라이버, 센서, 셔터 등의 입출력을 모션 제어 주기와 동기
장치의 고속화, 고정밀화를 실현합니다.

  • ■ 응답 시간 최고 속도 1μs의 입출력
  • ■ 동기 제어용 펄스 입출력
  • ■ 고정밀의 아날로그 입출력
  • ■ 오픈 사양의 엔코더 I/F에 대응


마우스 커서를 유닛 이미지에 위치시키면, 각 유닛의 특징ㆍ사양이 표시됩니다.



[인쇄 공정도에서의 용도 예]

마우스 커서를 기능 아이콘에 위치시키면, 사용하는 유닛이 표시됩니다.

고속ㆍ고정밀도를 실현하는 애플리케이션

"과제와 해결책"에서 각 유닛을 사용한 애플리케이션 예를 소개합니다.

高速移動中のレジマ?ク位置を正確に認識したい!
高速移動中のワ?クを高精度で撮像したい!
?力の?出を高精度に行い、荷重制御を?施したい!
後工程の?置を同期させたい!
SSNNETⅢ/H未??のドライバを使用したい!
オ?プン仕?のエンコ?ダも使用したい!

마우스를 과제의 이미지에 클릭하면, 애플리케이션 예의 상세 내용이 표시됩니다.


기능 일람

품명 항목 사양
SSCNETⅢ/H 헤드 유닛
MR-MT2010
제어 회로
전원 입력
전압 DC24V
허용 전압 변동 DC24V±10%
전류 용량 1.0A
통신 인터페이스 SSCNETⅢ/H
DI 입력 점수 12점
입력 형식 싱크 입력/소스 입력(포토커플러 절연)
입력 응답 시간 ON → OFF:1μs 이내/OFF → ON:1μs 이내
DO 출력 점수 2점
출력 형식 싱크 출력(포토커플러 절연)
출력 응답 시간 ON → OFF:1μs 이내/OFF → ON:1μs 이내
중량[kg] 0.2
입출력 유닛
MR-MT2100
DI 입력 점수 16점※1
입력 형식 싱크 입력/소스 입력(포토커플러 절연)
입력 응답 시간 ON → OFF:1μs 이내/OFF → ON:1μs 이내
DO 출력 점수 16점※1
출력 형식 싱크 출력/소스 출력※2(포토커플러 절연)
출력 응답 시간 싱크 출력 ON → OFF:1μs 이내/OFF → ON:1μs 이내
소스 출력※2 ON → OFF:2μs 이내/OFF → ON:1μs 이내
중량[kg] 0.2
펄스 입출력 유닛
MR-MT2200
펄스 입출력 채널수 출력 2CH/입력 2CH/입출력 각 1CH
(중 하나를 선택)
펄스 출력 출력 신호 차동 라인 드라이버 출력/오픈 컬렉터 출력
출력 형식 정회전/역회전 펄스열, 부호 있음 펄스열,
A상/B상 펄스열
최대 주파수 차동 라인
드라이버 출력
4MPUlse/s(A상/B상 펄스열 4체배)
1MPUlse/s(정회전/역회전 펄스열, 부호 있음 펄스열)
오픈
컬렉터 출력
200Kpulse/s(A상/B상 펄스열 4체배)
50Kpulse/s(정회전/역회전 펄스열, 부호 있음 펄스열)
펄스 입력 입력 신호 차동 라인 드라이버 입력
입력 형식 정회전/역회전 펄스열, 부호 있음 펄스열,
A상/B상 펄스열
최대 주파수 차동 라인
드라이버 입력
4MPUlse/s(A상/B상 펄스열 4체배)
1MPUlse/s(정회전/역회전 펄스열, 부호 있음 펄스열)
DI 입력 점수 각 축 7점(합계 14점)
입력 형식 싱크 입력/소스 입력(포토커플러 절연)
DO 출력 점수 각 축 5점(합계 10점)※3
출력 형식 싱크 출력/소스 출력(포토커플러 절연)
중량[kg] 0.2
아날로그 입출력 유닛
MR-MT2300
아날로그 입력 채널수 4CH
입력 전압 범위 DC-10V~+10V/DC-5V~+5V(선택식)
분해능 ±10V 범위:0.334mV/5V 범위:0.167mV
변환 정밀도 ±0.1%(25℃ 시)/0.3%(0℃~60℃ 시)
아날로그 출력 채널수 4CH
출력 전압 범위 DC-10V~+10V
분해능 ±10V 범위:0.319mV
변환 정밀도 ±0.4%(25℃ 시)/0.5%(0℃~60℃ 시)
중량[kg] 0.2
엔코더 I/F 유닛
MR-MT2400
접속 엔코더 채널수 2CH※4
대응 엔코더 통신 SSI, Endat 2.2※2, HIPERFACE DSL®※2,
아날로그 Sin/Cos※2, 당사 시리얼 I/F※2
중량[kg] 0.2

※1: 55℃ 초과, 60℃ 이하에서 사용하는 경우, 동시 ON 점수는 DI:14점 이하 또한 DO:14점 이하로 하십시오.

※2: 대응 예정

※3: 5점 중 2점과 펄스 출력(오픈 컬렉터 출력)은 배타 기능입니다.

※4: 다른 엔코더 인터페이스를 1채널씩 입력할 수 없습니다. 반드시 2채널 모두 동일한 엔코더 인터페이스에서 사용하십시오.