![]()

LCD 내장에 의해 에너지 계측과 계측값 표시가 1대로 가능합니다.
에너지 계측에 필요한 설정을 단말기의 윗면 버튼으로 쉽게 실행할 수 있습니다.
계측기 본체는 '간단하고 저렴한 비용으로 계측하고 싶다'는 고객의 니즈에 맞춰 「경제형 제품」을, '+α의 계측(고조파 계측, 알람 감시 등)을 실행하고 싶다'는 고객용에게는 「고기능 제품」인 2가지 기종으로 라인업을 준비하였습니다.
고기능 제품(EMU4-HD1-MB)에서는 생산 수량 펄스ㆍ유량(물, 가스, 에어) 펄스 카운트 기능 및 펄스 출력 기능, 전류 전압 등의 상한/하한 알람 감시 기능을 탑재하고 있습니다.
PC에서 쉽게 현재값 표시, 리포트 출력, 계측 단말 설정 등을 실행할 수 있습니다. 데이터 수집 소프트웨어는 당사 FA 사이트에서 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
MODBUS®RTU 통신 기능의 표준 탑재에 의해 상위 시스템과의 연계가 용이합니다.
※MODBUS®은 Schneider Automation, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
MODBUS®RTU 통신에 의해 당사 GOT와의 직접 접속이 가능합니다.
당사 GOT 대응 샘플 화면은 미쓰비시전기 FA 사이트에서 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
로깅 유닛 접속에 의해 각종 계측 항목(전력량, 전류, 전압 등)의 계측 데이터를 SD 메모리 카드에 CSV 파일 형식으로 저장할 수 있습니다. 저장되어 있는 데이터는 PC에서 자유롭게 파일 가공이나 GXLogViewer(Version1.30G 이후)에서 에너지의 그래프 표시ㆍ분석이 가능합니다.
B/NET 통신 유닛 또는 CC-Link 통신 유닛을 증설 할 수 있으므로, EcoServerIII가 시각화 시스템이나 PLC 시스템으로 확장할 수 있습니다.
약 250μs의 샘플링 주기로 전력량을 연속 계측하므로, 스폿 용접, 납땜 용접 등의 단사이클 부하의 계측이 가능합니다.
(전력량 포함하여 전압, 전류 등의 계측값의 데이터 업데이트 속도는 250ms)
가동 시간 표시를 설정하면, 전류 계측 시간을 적산하여 설비의 가동 시간으로 표시하여, 상위 시스템에 CSV 파일 형식으로 데이터 출력할 수 있습니다. 고기능 제품에서는 가동 시간 계측 방법을 변경(펄스 입력/접점 입력)하면, 펄스 입력/접점 입력시 시간의 적산도 가능합니다. 생산 설비(부하)의 가동 시간을 계측하여, 생산 설비의 수명 진단, 예방 보전 용도로 사용할 수 있습니다.

전압과 전류의 각 위상, 각 상의 전력값, 전압, 전류값을 표시하여 오결선의 판정을 지원합니다. 전압 및 전류의 위상각의 이상을 확인하여 정상적인 경우와 비교하면, 결선 오류 위치를 쉽게 특정할 수 있습니다.
제어반 출하시, 배선 확인 및 현지에서의 시스템 확인용 시험시 보조 전원의 인가만(전압 입력ㆍ전류 입력은 불필요)으로 알람ㆍ펄스의 테스트 신호(고기능 제품만) 및 상위 시스템에 대해 통신 테스트 데이터를 출력할 수 있습니다.
CE 마크, UL, 한국 전파법의 국제 규격에 대응하여 세계 어디서나 적합한 기계 장치 조합용 규격 대응 요구에 대응합니다.
※ UL, 취득 예정(신청중)입니다.