![]()


로깅 유닛에서 SD 메모리 카드에서의 계측 데이터 저장 가능! 계측 데이터는 CSV 파일 형식으로 저장되어, PC에서 데이터의 관리나 가공이 가능합니다. 한 장의 SD 메모리 카드를 사용하면, 여러 대의 계측 데이터 기록도 가능하므로, 오프라인으로 간편하게 데이터를 관리하고자 하는 고객에 적합합니다.

MODBUS®RTU 통신으로 수집된 데이터를 데이터 수집 소프트웨어(EMU4-SW1)로 관리할 수 있습니다. 데이터 수집 소프트웨어에서는 현재값 표시, 리포트 출력, 계측 단말의 설정 등을 실행할 수 있습니다. 본 소프트웨어는 미쓰비시전기 사이트에서 다운로드 하실 수 있습니다.
※ MODBUS®은 Schneider Automation, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

※ 상기와 같은 리포트 출력 예ㆍExcel 출력 예는 고객이 포맷을 작성할 필요가 있습니다.
MODBUS®RTU 통신으로 표시기(GOT)에 직접 계측한 에너지 정보를 표시할 수 있습니다. 현장에서 에너지 정보를 관리하여 에너지 사용 상황을 시각화하면, 에너지세이빙이나 예방 보전을 실행할 수 있습니다. 관리자는 물론 현장의 작업자도 시각화 시스템을 구축할 수 있습니다. GOT 샘플 화면 데이터는 미쓰비시전기 사이트에서 무상 다운로드 하실 수 있습니다.

EcoMonitorLight 본체를 도입 후에 시스템을 구축하고자 하는 고객을 위해, 증설할 수 있는 통신 유닛을 준비하였습니다. 통신 유닛은 B/NET 전송과 CC-Link 통신의 2 타입을 준비하여, 미쓰비시전기 에너지세이빙 데이터 수집 서버 EcoServerIII 및 PLC와의 접속이 가능합니다.

MODBUS®RTU 통신이 가능한 유닛을 PLC에 장착하면, MODBUS®RTU 통신을 이용하여 PLC에서 에너지도 관리할 수 있습니다.