신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
제1회 제품 개요
1. 머리말
범용 인버터는 반송 기계, 섬유 기계, 팬 펌프 등 적용 범위가 더욱 확장되고 있습니다.
이 때, 기능ㆍ성능 향상은 당연한 것이며, 안심ㆍ안전, 편리성, 시스템 대응력, 환경 적합 등 새로운 요구에 대응할 필요가 있습니다.
이에, 호평을 받고 있는 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A700 시리즈"의 기능을 한층 향상시킨 차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"를 개발ㆍ제품화하게 되었습니다.
본고에서는 FREQROL-A800 시리즈에서 채택한 최신 기술, 기능에 대해 설명합니다.
2. 제품 개요
2.1 기종 구성
FREQROL-A800 시리즈의 기종 구성을 표 1에 나타냅니다.
기존의 FREQROL-A700 시리즈(1)(2)에서 대체시 필요한 표준 구조 제품(IP20/IP00)에 추가하여, 인버터, 컨버터 분리 구조 제품(IP00), 고보호 구조 제품(IP55)을 새로 라인 업 하였습니다.
표 1. FREQROL-A800 시리즈의 기종 구성
2. 2 다중 정격 대응
FREQROL-A800 시리즈에서는 부하 정격에 맞추어 4종류의 정격을 파라미터에서 선택할 수 있는 다중 정격을 채택하였습니다(표 2). 용도에 따라 최적의 인버터를 선택할 수 있으므로 (특히, SLD 정격, LD 정격에서는 인버터 용량보다 큰 용량의 모터를 구동할 수 있으므로), 설비의 소형화를 도모할 수 있습니다.
또한, 다중 정격 대응시 인버터의 제품 형명을 기존의 kW 표기에 추가하여 정격 전류(SLD 정격) 표기를 선택하여 사용할 수 있게 함으로써, 세계적으로 같은 형명의 제품을 제공할 수 있게 되었습니다(표 3).
표 2. FREQROL-A800 시리즈의 다중 정격 대응
표 3. FREQROL-A800 시리즈 형명(예:0.4kW의 경우)
제품의 소개
차세대 고기능 범용 인버터 “FREQROL-A800 시리즈
고성능ㆍ고품질 인버터로, 구동 성능 향상 및 편리성을 추구하면서도 안전 규격에도 대응하고 있으며, 2014년에는 굿 디자인상도 수상하였습니다.
참고문헌