OPC UA 서버 모듈은 MELSEC iQ-R 시리즈의 베이스 모듈에 장착 가능한 Embedded OPC UA 서버입니다. OPC UA 서버 모듈을 사용하면 OPC UA 서버를 장치에 조합 가능하므로, PC 기반의 OPC UA 서버를 대신하는 견고한 시스템을 구축할 수 있습니다. OPC Unified Architecture(UA)는 미국 OPC Foundation이 책정한 플랫폼 비의존 통신 규격으로, 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 통신을 제조 레벨과 상위 IT 시스템 간에 제공합니다.
OPC UA 서버 모듈은 MELSEC iQ-R 시리즈의 베이스 모듈에 장착할 수 있으며, 장치에 OPC UA 서버를 조합 가능합니다. 바이러스 감염이라고 하는 보안 리스크가 높은 PC 기반의 OPC UA 서버가 불필요하므로 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, PC에 비해 수명이 길고 메인터넌스 횟수도 줄어들므로, 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. OPC UA 서버 모듈을 사용하면, 기계 설계 시 외부에 공개하는 데이터를 태그명과 계층 구조에 의해 장치 내에 저장ㆍ관리할 수 있습니다. 상위 시스템 구축 시는 장치 내에 저장된 태그를 선택하기만 하면 쉽게 필요한 데이터를 참조할 수 있습니다.
전용 설정 도구 MX OPC UA Module Configurator-R은 마법사 형식과 선택식 설정 화면에 의해 직감적인 조작이 가능합니다.
쉽게 OPC UA 서버 모듈의 설정이 가능하므로, 개발 작업 시간을 단축할 수 있습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈 OPC UA 서버 모듈은 CC-Link IE, CC-Link, Ethernet을 지원하고 있으며, 심리스 통신으로 OPC UA 서버 모듈에 정보를 집약할 수 있습니다. MELSEC iQ-R, Q, L의 MELSEC PLC에 대응하며, 1대의 OPC UA 서버 모듈에서 여러 PLC의 정보를 수집할 수 있습니다.
OPC UA 서버 모듈은 인증서, 암호화, 서명이라고 하는 OPC UA의 보안 기능을 시스템의 필요성에 따라 임의로 설정할 수 있습니다. 또한, Ethernet을 2 포트 탑재하고 있으므로, IT와 FA의 네트워크를 분리하여 보안을 강화할 수 있습니다.
OPC UA 서버 모듈 소프트웨어 사양
항목 | RD81OPC96 | |
---|---|---|
기본 동작 사양 | ||
접속 방식 | Ethernet IPv4 | |
설정 도구 동시 접속 가능 개수 | 1 | |
디바이스 메모리 입출력 사양 | ||
최대 태그수 | 10000 | |
액세스 대상 기기 | 최대값 | 8 |
종류 | ㆍRCPU ㆍQCPU(Q 모드) ㆍLCPU |
|
데이터 수집 주기 | 최대 정의수 | 8 |
설정 주기 | 200ms~24h | |
스켈링 최대 정의수 | 256 | |
OPC UA 클라이언트 접속수 사양 | ||
최대 커넥션수 | 15 | |
접속 가능 Ethernet 포트 | CH1 |