제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

고속 데이터 로거 모듈

생산 과정에서의 다양한 데이터를 로깅함으로써 생산 현장의 이력 트레이스 관리를 실현합니다. 로깅 데이터는 Unicode/CSV/BIN 파일 형식으로 기록할 수 있습니다. 또한, "일보" "보고서" "리포트" 등 용도에 적합한 다양한 자료를 Excel® 파일 형식으로 그래픽 화면으로 생성할 수 있습니다. 또한, 서버 PC(FTP 서버 또는 Windows® 공유 폴더)에 로깅 파일을 자동 전송할 수 있습니다.


시퀀스 스캔에 동기한 데이터 로깅 실현

시퀀스 스캔마다 ㆍms 간격으로 데이터를 수집하여, 지정된 제어 데이터의 변화를 누락하지 않고 로깅할 수 있습니다.


신속한 트러블 발생 시 문제 분석

설정된 트리거 발생 전후의 데이터만을 좁혀 추출함으로써, 신속한 원인 규명ㆍ조기 복구 작업에 활용할 수 있습니다.


장치의 가동 분석ㆍ경향 분석ㆍ예방 보전에 기여

래더 프로그램을 작성하지 않고 조건이 성립된 횟수, 시간을 로깅할 수 있습니다. 장치의 가동 횟수, 가동 시간을 데이터화함으로써, 장치의 가동 상태 및 경향 분석 및 예방 보전(수명 예측)에 기여하고 있습니다.


고속 데이터 로거 모듈 성능 사양

항목 RD81DL96
액세스 가능 CPU iQ-R 시리즈(자국, 타국), Q 시리즈(타국), L 시리즈(타국)
데이터 수집 간격
고속 수집 [ms]
ㆍ시퀀스 스캔 타임 동기
ㆍ0.5~0.9, 1~32767(트리거 로깅 시)
ㆍ2~32767(연속 로깅 시)
범용 수집 [s]
ㆍ0.1~0.9, 1~32767
ㆍ시간 간격 지정(시ㆍ분ㆍ초지정)
수집 데이터수
고속 수집
ㆍ총데이터수:32,768(1 설정당:1,024)
ㆍ총디바이스 점수:32,768(1 설정당:4,096)
범용 수집
ㆍ총데이터수:65,536(1 설정당:1,024)
ㆍ총디바이스 점수:262,144(1 설정당:4,096)
기능
데이터 로깅 기능 CPU 모듈의 디바이스값을 지정한 수집 간격으로 로깅
이벤트 로깅 기능 CPU 모듈에서 수집된 디바이스값을 감시하여 발생한 이벤트를 로깅
리포트 기능 고속 데이터 로거 모듈이 수집된 데이터를 Excel 형식의 파일로 출력
레시피 기능 SD 메모리 카드에 저장되어 있는 레시피 파일을 사용하여 다음을 실행
ㆍ레시피 파일에 쓰여져 있는 디바이스값을 CPU 모듈의 디바이스에서 읽기
ㆍCPU 모듈의 디바이스값을 레시피 파일에 쓰기