![]()
아날로그 모듈은 입출력 모듈과 마찬가지로 센서 등의 각종 아날로그 디바이스와 PLC 간의 인터페이스가 됩니다. 입출력 모듈의 차이는 ON/OFF 신호 대신에 아날로그값인 전압이나 전류 신호를 취급하는 것입니다. MELSEC iQ-R 시리즈의 아날로그 모듈은 고속 샘플링(5?s/4ch), 고분해능(1/32,000), 복수 채널 동시 변환(모듈 간 동기에 의해 동시 변환 채널수 확장 가능), 이상 신호 검출이라고 하는 편리한 각종 기능을 갖추고 있어 고정밀의 아날로그 제어를 실현합니다.


입출력 신호의 임계값을 GX Works3을 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다. 신호의 이상을 신속하게 검출할 수 있으므로, Down Time 단축에 의해 메인터넌스 비용을 억제할 수 있습니다.
형명에 "-G"가 붙는 모듈은 채널 간이 절연되어 있으므로, 채널 간의 전류ㆍ노이즈의 회귀를 방지하기 위한 절연 앰프를 따로 준비할 필요가 없습니다.