![]()
다양한 에너지 정보를 쉽게 계측하는 전력 계측 모듈군
● 전력 계측 모듈 QE81WH
● 전력 계측 모듈(다회로품) QE84WH
● 전력 계측 모듈(3상 4선품) QE81WH4W
● 전력 계측 모듈(다회로ㆍ3상 4선품) QE83WH4W
1대로 전력량, 무효 전력량, 전류, 전압, 전력, 역률, 주파수 등을 계측할 수 있습니다. 최대값, 최소값의 기억에 추가하여 2종류의 상하한 감시를 래더 없이 실행할 수 있습니다.
출력 디바이스가 ON 된 기간의 전력량만을 계량할 수 있습니다.
따라서 장치 동작 시 전력량 및 택트 단위의 전력량이 수집 가능합니다.
다회로품에서는 1슬롯에서 3상 3선품은 4 회로, 3상 4선품은 3 회로까지 계측할 수 있으므로, 공간을 절약하여 전력을 계측할 수 있습니다. 예를 들면 제어반의 주간에서 기타 부하도 1대로 계측할 수 있습니다.
또한, GX Works2(Version 1.90U 이후)에서 쉽게 파라미터를 설정할 수 있습니다.
| 형명 | QE81WH | QE84WH*1 | QE81WH4W | QE83WH4W*1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상 선식 | 단상 2선식/단상 3선식/3상 3선식 공용 | 3상 4선식*2 | |||
| 계기 정격 | 전압 회로 | AC110V, 220V 공용 (단상 2선식, 3상 3선식) |
AC63.5/110V~277/480V | ||
| AC110V(1-2선간, 2-3선간) 220V(1-3선간)(단상 삼선식) |
|||||
| 시판 변압기(VT)와 조합한 2단 구성으로 사용하며, 1차측 전압값 6,600V까지 설정 가능 | |||||
| 전류 회로 | AC50A, 100A, 250 A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서를 사용한다. 모두 전류 센서 1차측 전류값을 나타낸다.) |
||||
| AC5A (전용 5A 전류 센서를 사용한다. 5A 전류 센서는 변류기(CT)와 조합한 2단 구성으로 사용하며, 1차측 전류값은 6,000A까지 설정 가능) |
|||||
| 주파수 | 50-60Hz(주파수 자동 판정) | ||||
| 계측 회로수 | 1회로 | 4 회로 | 1 회로 | 3 회로 | |
| 계측 항목 | 전력량(소비, 회생), 무효 전력량, 기간 전력량, 전류, 전압, 전력, 무효 전력, 역률, 주파수 |
전력량(소비, 회생), 무효 전력량, 기간 전력량, 전류, 전압, 전력, 무효 전력, 피상 전력, 역률, 주파수 |
|||
*1. 전류 계측 모드를 탑재하였습니다. 전류값만의 계측이면 8 회로 계측 가능합니다.
*2. 3상 4선식 대응 제품에는 별도로 전압 트랜스듀서(QE8WH4VT)가 필요합니다.

*3. 원단위는 "에너지 사용량÷생산 수량"으로 나타내는 수치로, 에너지 생산성을 측정하는 하나의 지표입니다. 이 원단위를 개선하면 생산성 향상 및 에너지 절약으로 연결됩니다.

*4. GOT(HMI)에서 원단위ㆍ전력량ㆍ생산량 등을 표시하기 위한 샘플 화면 데이터 및 PC에서 원단위 관리ㆍ분석을 실행하기 위한 고속 데이터 로거 모듈용 샘플 파일은 무상으로 다운로드할 수 있습니다.

| 채널수 | 전력 계측 |
|---|---|
| 1ch | QE81WH QE81WH4W |
| 3ch | QE83WH4W |
| 4ch | QE84WH |