![]()
아날로그 입력 블록, 출력 블록을 이용하면, 아날로그량(전압, 전류 등)의 입력 및 출력이 가능합니다.
FA 제어에 필수인 아날로그 제어를 PLC에서 쉽게 실현할 수 있습니다.
| 형명 (채널수) |
입력 사양 | 적용 PLC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전압 입력 | 전류 입력 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
||||||
FX3G-2AD-BD (입력 2ch) |
입력 범위 |
DC0~10V (입력 저항 198.7kΩ) |
DC4~20mA (입력 저항 250Ω) |
※3 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1~ 2대 ※2 |
× | × | × | |||||
| 분해능 | 2.5mV (10V/4000) |
8μA {(20-4mA)/2000} |
|||||||||||
FX3G-1DA-BD (출력 1ch) |
출력 범위 |
DC0~10V (외부 부하 저항 2kΩ~1MΩ) |
DC4~20mA (외부 부하 저항 500Ω 이하) |
※3 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1~ 2대 ※2 |
× | × | × | |||||
| 분해능 | 2.5mV (10V/4000) |
8μA {(20-4mA)/2000} |
|||||||||||
※1:FX3G는 Ver.1.10 이후에서 대응
※2:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※3:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
| 형명 (채널수) |
입출력 사양 | 적용 PLC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전압 입출력 | 전류 입출력 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
||||||
>FX3U-3A-ADP (입력 2ch)(출력 1ch) |
입력 범위 |
DC0~10V (입력 저항 198.7kΩ) |
DC4~20mA (입력 저항 250Ω) |
※7 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1~ 2대 ※6 |
※2 ○ 최대 4대 |
○ 최대 2대 |
※3 ○ 최대 4대 |
|||||
| 출력 범위 |
DC0~10V (외부 부하 저항 5kΩ~1MΩ) |
DC4~20mA (외부 부하 저항 500Ω 이하) |
|||||||||||
| 분해능 | [전압 입력] 2.5mV(10V/4000) [전압 출력] 2.5mV(10V/4000) |
[전류 입력] 5μA(16mA/3200) [전류 출력] 4μA(16mA/4000) |
|||||||||||
FX2N-5A (입력 4ch)(출력 1ch) ![]() |
입력 범위 |
DC-100~100mV DC-10~10V (입력 저항 200kΩ) |
DC-20~20mA DC4~20mA (입력 저항 250Ω) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※4 ○ 최대 7~ 8대 ※5 |
|||||
| 출력 범위 |
DC-10~10V (외부 부하 저항 2kΩ~1MΩ) |
DC0~20mA, DC4~20mA (외부 부하 저항 500Ω 이하) |
|||||||||||
| 분해능 | 50μV (±100mV 시) 312.5μV (±10V 시) |
1.25μA, 10μA (사용 모드 에 따름) |
|||||||||||
※1:FX3G는 Ver.1.20 이후에서 대응 FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※2:FX3U는 Ver.2.61 이후에서 대응 FX3U에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※3:FX3UC는 Ver.2.61 이후에서 대응 FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※4:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※5:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※6:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※7:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
| 형명 (채널수) |
입력 사양 | 적용 PLC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전압 입력 | 전류 입력 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
||||||
FX3S-30MR/ES-2AD >FX3S-30MT/ES-2AD FX3S-30MT/ESS-2AD (입력 2ch)![]() |
입력 범위 |
DC0~10V (입력 저항 115.7kΩ) |
- | - | - | - | - | - | |||||
| 분해능 | 10mV (10V/1000) |
- | |||||||||||
FX2N-2AD (입력 2ch)![]() |
입력 범위 |
DC0~10V, DC0~5V (입력 저항 200kΩ) 2ch 모두 같은 특성 |
DC4~20mA (입력 저항 250Ω) 2ch 모두 같은 특성 |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 2.5mV (10V×1/4000) 1.25mV (5V×1/4000) |
4μA ((20-4mA)×1/4000) |
|||||||||||
FX3U-4AD (입력 4ch)![]() |
입력 범위 |
DC-10~10V (입력 저항 200kΩ) |
DC-20~20mA, 4~20mA (입력 저항 250Ω) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 0.32mV (20V×1/64000) |
1.25μA (40mA×1/32000) |
|||||||||||
FX3U-4AD-ADP (입력 4ch) |
입력 범위 |
DC0~10V (입력 저항 194kΩ) |
DC4~20mA (입력 저항 250Ω) |
※8 ○ 최대 1대 |
※4 ○ 최대 1~ 2대 ※3 |
※5 ○ 최대 4대 |
○ 최대 2대 |
※5 ※6 ○ 최대 4대 |
|||||
| 분해능 | 2.5mV (10V/4000) |
10μA (16mA/1600) |
|||||||||||
FX3UC-4AD (입력 4ch) |
입력 범위 |
DC-10~10V (입력 저항 200kΩ) |
DC4~20mA, DC-20~20mA (입력 저항 250Ω) |
× | × | × | × | ※7 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 0.32mV (20V×1/64000) 2.50mV (20V×1/8000) |
1.25μA (40mA×1/32000) 5.0μA (40mA×1/8000) |
|||||||||||
FX2N-8AD (입력 8ch)![]() |
입력 범위 |
DC-10~10V (입력 저항 200kΩ) |
DC4~20mA DC-20~20mA (입력 저항 250Ω) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 0.63mV (20V×1/32000) 2.50mV (20V×1/8000) |
2.5μA (40mA×1/16000) 2μA (16mA×1/8000) 5.0μA (40mA×1/8000) 4μA (16mA×1/4000) |
|||||||||||
※1:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※3:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※4:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※5:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※6:FX3UC-32MT-LT는 Ver.1.20 이후에서 대응
※7:FX3UC-32MT-LT는 Ver.1.30 이후에서 대응
※8:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
| 형명 (채널수) |
출력 사양 | 적용 PLC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전압 출력 | 전류 출력 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
||||||
FX2N-2DA (출력 2ch)![]() |
출력 범위 |
DC0~10V, DC0~5V (외부 부하 저항 2kΩ~1MΩ) |
DC4~20mA (외부 부하 저항 400Ω 이하) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 2.5mV (10V×1/4000) 1.25mV (5V×1/4000) |
4μA ((20-4)mA×1/4000) |
|||||||||||
FX3U-4DA (출력 4ch)![]() |
출력 범위 |
DC-10~10V (외부 부하 저항 1kΩ~1MΩ) |
DC0~20mA, DC4~20mA (외부 부하 저항 500Ω 이하) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
|||||
| 분해능 | 0.32mV (20V×1/64000) |
0.63μA (20mA×1/32000) |
|||||||||||
FX3U-4DA-ADP (출력 4ch) |
출력 범위 |
DC0~10V (외부 부하 저항 5kΩ~1MΩ) |
DC4~20mA (외부 부하 저항 500Ω 이하) |
※7 ○ 최대 1대 |
※4 ○ 최대 1~ 2대 ※3 |
※5 ○ 최대 4대 |
○ 최대 2대 |
※5 ※6 ○ 최대 4대 |
|||||
| 분해능 | 2.5mV (10V/4000) |
4μA (16mA/4000) |
|||||||||||
※1:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※3:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※4:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※5:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※6:FX3UC-32MT-LT는 Ver.1.20 이후에서 대응
※7:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.