FX 시리즈는 CC-Link에 의한 고속 네트워크 및 배선 절감을 실현하기 위한 CC-Link/LT 등 제어 내용에 따라 네트워크에 대응합니다.
또한, FX 시리즈 간에 쉽게 구축할 수 있는 간이 데이터 링크 및 RS-232C, RS-485 기기와의 통신 기능을 지원하고 있습니다.
형명 | 마스터 기능 |
리모트, 슬레이브 기능 |
거리 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
||||||||||
![]() |
FX3U-16CCL-M ※1CC-Link 마스터 블록 (마스터국) |
○ | × | 최대 1200m | × | ○ 최대 1대 |
※4 ○ 최대 1대 |
※2 ○ 최대 1대 |
※2 ※3 ○ 최대 11대 |
|||||
![]() |
FX2N-32CCL CC-Link인터페이스 블록 (리모트 디바이스국) |
× | ○ | 최대 1200m | × | ○ | ○ | ※2 ○ |
※2 ○ |
|||||
![]() |
FX3U-64CCL CC-Link인터페이스 블록 (인텔리전트 디바이스국) |
× | ○ | 최대 1200m | × | ○ 최대 1대 |
○ 최대 1대 |
※2 ○ 최대 1대 |
※2 ※3 ○ 최대 11대 |
※1:FX3U-16CCL-M, FX2N-16CCL-M은 FX2N-32ASI-M과 함께 사용할 수 없습니다.
FX3U-16CCL-M과 FX2N-16CCL-M은 함께 사용할 수 없습니다.
[리모트 I/O국]
최대 8국 접속 가능(1국당 PLC의 실제 입출력 32점 점유)
[리모트 디바이스국+인텔리전트 디바이스국의 합계]
최대 8국 접속 가능(단, RX/RY의 합계 점수 각 256점 이하)
※2:FX3GC, FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※3:FX3UC는 Ver.2.20 이후에서 대응
※4:FX3U는 Ver.2.20 이후에서 대응
형명 | 마스터 기능 |
리모트, 슬레이브 기능 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
![]() |
FX2N-64CL-M CC-Link/LT마스터 블록 |
○ | × | × | ○ 최대 8대 |
○ 최대 8대 |
※1 ○ 최대 5대 |
※1 ○ 최대 5대 |
|||||
![]() |
FX3UC-32MT-LT 마스터 기능 내장PLC |
○ | × | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
>FX3UC-32MT-LT-2 마스터 기능 내장PLC |
○ | × | - | - | - | - | - |
※1:FX3GC, FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
CL1PAD1 전원 어댑터 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
>CL1PSU-2A 전용 전원 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ |
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3U-ENET-L |
× | × | ※1 ○ 최대 1대 |
× | ※1 ※2 ○ 최대 11대 |
|||||
![]() |
FX3U-ENET-ADP |
※7 ※8 ○ 최대 11대 |
※3 ※5 ○ 최대 11대 |
※4 ※6 ○ 최대 11대 |
※3 ○ 최대 1대 |
※4 ※6 ○ 최대 11대 |
※1:FX3U, FX3UC는 Ver2.21 이후에서 대응
※2:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※3:FX3G, FX3GC는 Ver2.00 이후에서 대응
※4:FX3U, FX3UC는 Ver3.10 이후에서 대응
※5:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※6:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※7:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
※8:FX3S에 대한 접속은 FX3U-ENET-ADP Ver.1.20 이후에서 대응
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3U-232ADP-MB RS-232C 통신용특수 어댑터 |
※7 ○ 최대 1대 |
※1 ※2 ※3 ○ 최대 1-2대 |
※4 ※5 ○ 최대 2최대 |
※6 ○ 최대 2대 |
※4 ※5 ○ 최대 2최대 |
|||||
![]() |
>FX3U-485ADP-MB RS-485 통신용특수 어댑터 |
※7 ○ 최대 1대 |
※1 ※2 ※3 ○ 최대 1-2대 |
※4 ※5 ○ 최대 2최대 |
※6 ○ 최대 2대 |
※4 ※5 ○ 최대 2최대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※3:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※4:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※5:FX3U, FX3UC는 Ver.2.40 이후에서 대응
※6:FX3GC는 Ver.1.40 이후에서 대응
※7:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3U-128BTY-M AnyWire Bitty 시리즈마스터 블록 |
× | ※1 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1대 |
※2 ※4 ○ 최대 11대 |
※3 ※4 ○ 최대 11대 |
|||||
![]() |
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINK 시스템마스터 블록 |
× | ※1 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1대 |
※2 ※4 ○ 최대 11대 |
※3 ※4 ○ 최대 11대 |
※1:FX3G는 Ver.1.00 이후에서 대응
※2:FX3GC는 Ver.1.40이후에서 대응
※3:FX3U, FX3UC는 Ver.2.20 이후에서 대응
※4:FX3GC, FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
형명 | 통신 기능 | 적용 PLC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 PLC 간 링크 | 병렬 링크 | 컴퓨터 링크 | 무수순 통신 | 주변기기 통신 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3G-232-BD RS-232C 통신용기능 확장 보드 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ※10 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1 ~ 2대 |
× | × | × | |||||
![]() |
FX3U-232-BD RS-232C 통신용기능 확장 보드 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||||||
![]() |
FX3U-232ADP-MB RS-232C 통신용특수 어댑터 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ※11 ○ 최대 1대 |
※1 ※3 ※7 ○ 최대 1 ~ 2대 |
※4 ※8 ○ 최대 2최대 |
※9 ○ 최대 2대 |
※4 ※8 ○ 최대 2최대 |
|||||
![]() |
FX2N-232IF RS-232C 통신용특수 블록 |
× | × | × | ○ | × | × | × | ○ 최대 8대 |
× | ※5 ※6 ○ 최대 7 ~ 8대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※5:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※6:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※7:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※8:FX3U, FX3UC는 Ver.2.40 이후에서 대응
※9:FX3GC는 Ver.1.40 이후에서 대응
※10:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※11>:FX3GC는 Ver.1.40 이후에서 대응필요합니다.
형명 | 통신 기능 | 적용 PLC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 PLC 간 링크 | 병렬 링크 | 컴퓨터 링크 | 무수순 통신 | 주변기기 통신 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3G-485-BD RS-485 통신용기능 확장 보드 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ※8 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1 ~ 2대 |
× | × | × | |||||
![]() |
>FX3G-485-BD-RJ RS-485 통신용기능 확장 보드 (RJ-45 커넥터 타입) |
※8 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1 ~ 2대 |
× | × | × | ||||||||||
![]() |
FX3U-485-BD RS-485 통신용기능 확장 보드 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||||||
![]() |
FX3U-485ADP-MB RS-485 통신용특수 어댑터 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ※9 ○ 최대 1대 |
※1 ※3 ※5 ○ 최대 1 ~ 2대 |
※4 ※6 ○ 최대 2최대 |
※7 ○ 최대 2대 |
※4 ※6 ○ 최대 2최대 |
|||||
![]() |
FX-485PC-IF-SET RS-232C/RS-485변환 인터페이스 |
× | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※5:FX3G는 Ver.1.30 이후에서 대응
※6:FX3U, FX3UC는 Ver.2.40 이후에서 대응
※7:FX3GC는 Ver.1.40 이후에서 대응
※8:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※9:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
형명 | 통신 기능 | 적용 PLC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 PLC 간 링크 | 병렬 링크 | 컴퓨터 링크 | 무수순 통신 | 주변기기 통신 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3G-422-BD RS-422 통신용기능 확장 보드 |
× | × | × | × | ○ | ※3 ○ 최대 1대 |
※1 ○ 최대 1 ~ 2대 |
× | × | × | |||||
![]() |
FX3U-422-BD RS-422 통신용기능 확장 보드 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
형명 | 통신 기능 | 적용 PLC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 PLC 간 링크 | 병렬 링크 | 컴퓨터 링크 | 무수순 통신 | 주변기기 통신 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX3U-USB-BD USB 통신용기능 확장 보드 |
× | × | × | × | ○ | × | × | ○ 최대 1대 |
× | ※ ○ 최대 1대 |
※:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
형명 | 통신 기능 | 적용 PLC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 PLC 간 링크 | 병렬 링크 | 컴퓨터 링크 | 무수순 통신 | 주변기기 통신 | FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
![]() |
FX2N-ROM-E1 기능 확장메모리 카세트 |
- | - | - | - | - | × | × | × | × | × | |||||
![]() |
FX2NC-ROM-CE1 기능 확장메모리 보드 |
× | × | × | × | × |
CC-Link는 다양한 FA 기기를 접속하는 차세대 사양의 오픈 네트워크입니다.
FX PLC를 CC-Link의 마스터국으로 하기 위한 마스터 블록과 CC-Link의 리모트 디바이스국으로 접속하기 위한 인터페이스를 구비하고 있습니다.
CC-Link/LT는 오픈 네트워크 CC-Link의 패밀리로, 제어반 내, 장치 내 배선 절감을 도모하는 오픈 네트워크입니다.
또한, FX3UC-32MT-LT(-2)는 CC-Link/LT의 마스터 기능을 PLC 본체에 내장하고 있으므로, 배선 절감 네트워크를 간편하게 실현할 수 있습니다.
FX PLC를 여러 대(최대 8대) 접속하여 각 PLC 간에 자동으로 데이터 교신을 하는 네트워크입니다. 이 네트워크에서는 링크용 디바이스를 각 PLC 간에 데이터 교신하여, 접속되어 있는 모든 PLC에서 링크용 디바이스를 공유(모니터)할 수 있습니다.
PLC 2대 간에 비트 디바이스(M)와 워드 디바이스(D)를 자동으로 업데이트합니다.
PC 등의 컴퓨터를 호스트로 하여 FX 시리즈를 자국 접속할 수 있습니다.
컴퓨터측 프로토콜은 "컴퓨터 링크 프로토콜 형식1, 형식4"에 대응합니다.
RS-232C 또는 RS-485(422) 통신 인터페이스 보유 기기(PC 및 바코드 리더 등)와 무수순의 시리얼 통신을 실행할 수 있습니다.
RS-232C/RS-422/USB(USB는 PC만 사용 가능) 통신 기기 등의 커넥터에 PC 및 GOT, HPP 등을 접속하여 시퀀스 프로그램의 전송, 모니터 등을 실행합니다.
FX3 시리즈 PLC는 미쓰비시 인버터 프로토콜과 통신 제어용 전용 명령이 내장되어 있어, RS-485 통신 기기를 증설하기만 하면 간편하게 미쓰비시 인버터를 제어할 수 있습니다.