형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | FX3G-485-BD |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3G-485-BD-RJ |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1~ 2대 ※1 |
× | × | × | ||||||
FX3U-485-BD |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||
특수 어댑터 | FX3U-485ADP-MB |
※6 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※6:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
항목 | 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전송 규격 | RS-485, RS-422 규격에 준거 | |||||
최대 전송 거리 | 특수 어댑터 사용 시:500m 기능 확장 보드 사용 시(특수 어댑터와 기능 확장 보드 병용 시 포함):50m |
|||||
통신 방식ㆍ전송 속도 | 반이중 쌍방향ㆍ19200bps, 115200bps(FX3S, FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC) | |||||
접속 대수(구성) | 1:1 | |||||
링크 점수 | FX3S | [호스트→자]: 비트 디바이스50점, 워드 디바이스10점(고속 모드 시는 워드 디바이스2점) [자→호스트]: 비트 디바이스50점, 워드 디바이스10점(고속 모드 시는 워드 디바이스2점) |
||||
FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC |
[호스트→자]: 비트 디바이스100점, 워드 디바이스10점(고속 모드 시는 워드 디바이스2점) [자→호스트]: 비트 디바이스100점, 워드 디바이스10점(고속 모드 시는 워드 디바이스2점) |
|||||
링크 시간 | 일반 모드 시:70ms※1+호스트의 연산 주기(ms)+자국의 연산 주기(ms) 고속 모드 시:20ms※2+호스트의 연산 주기(ms)+자국의 연산 주기(ms) |
|||||
접속 가능한 PLC의 조합 |
ㆍ[FX3S와 FX3S] ㆍ[FX3G, FX3GC와 FX3G, FX3GC] ㆍ[FX3U, FX3UC와 FX3U, FX3UC] |
|||||
PLC와의 접속용 기기 |
FX3S | FX3G-485-BD(-RJ) 또는 FX3S-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB | ||||
FX3G | FX3G-485-BD(-RJ) 또는 FX3G-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB | |||||
FX3GC | FX3U-485ADP-MB | |||||
FX3U, FX3UC※3 | FX3U-485-BD 또는 기능 확장 보드+FX3U-485ADP-MB |
※1:FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC는 15ms
※2:FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC는 5ms
※3:FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS에는 기능 확장 보드를 접속할 수 없습니다. 특수 어댑터는 직접 접속할 수 있습니다.