FX3 시리즈 PLC는 미쓰비시 인버터 프로토콜과 통신 제어용 전용 명령이 내장되어 있어, RS-485 통신 기기를 증설하기만 하면 간편하게 미쓰비시 인버터를 제어할 수 있습니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
FX3G-485-BD |
PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:50m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 2대 |
× | × | × | |||||
FX3G-485-BD-RJ |
○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 2대 |
× | × | × | ||||||
FX3U-485-BD |
PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:50m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※1 ○ 최대 1대 |
|||||
FX3U-485ADP-MB |
PLC의 왼쪽에 접속하는 특수 어댑터 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:있음 4) 최대 전송 거리:500m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※4 ○ 최대 2대 |
※3 ※5 ○ 최대 2최대 |
※6 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※2 ○ 최대 2대 |
※1:FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 기능 확장 보드가 필요합니다.
※3:14/24점은 최대 1대
※4:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
※5:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※6:FX3U에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
IVCK | 인버터 운전 모니터 |
---|---|
IVDR | 인버터 운전 제어 |
IVRD | 인버터 파라미터 읽기 |
IVWR | 인버터 파라미터 쓰기 |
IVBWR | 인버터 파라미터 일괄 쓰기 (FX3U(C)만) |
IVMC | 인버터 파라미터 설정/읽기 2종류 동시 실행 가능 |
FREQROL 시리즈(S500/E500/A500/F500/V500/D700/E700/A700/F700) 인버터
한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 대표이사: 후지사와마사히로(FUJISAWA MASAHIRO)
[07528]서울특별시 강서구 양천로401(가양동 1498) 강서한강자이타워A동(7층~9층)
사업자 등록번호: 109-81-48163 |대표전화: 1566-8495