컴퓨터를 호스트로 하여 여러 PLC를 데이터 링크할 수 있습니다.
컴퓨터에서의 커맨드 지령에 의해 데이터 링크를 실행하므로, 컴퓨터가 주체가 되는 데이터 관리, 제어 시스템의 구축에 적합합니다.
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | FX3G-232-BD |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3U-232-BD |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||
특수 어댑터 | FX3U-232ADP-MB |
※6 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※6:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
형명 | 적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | FX3G-485-BD |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3G-485-BD-RJ |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | ||||||
FX3U-485-BD |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||
특수 어댑터 | FX3U-485ADP-MB |
※6 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※6:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
항목 | 사양 | |
---|---|---|
전송 규격 | RS-485(RS-422) 또는 RS-232C 규격에 준거 | |
총연장 거리 | RS-485 | 특수 어댑터 사용 시:500m 기능 확장 보드 사용 시(특수 어댑터와 기능 확장 보드 병용 시 포함):50m |
RS-232C | 15m | |
통신 방식 | 반이중 쌍방향 | |
전송 속도 | FX3S, FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC |
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bps※1 |
접속 대수 | RS-485 접속 시:최대 16대, RS-232C 접속 시:1대 | |
프로토콜 형식 | MELSEC-A 컴퓨터 링크 프로토콜의 형식1, 4(제약 있음) | |
RS-485 (RS-422) 접속 기기 |
FX3S | FX3G-485-BD(-RJ) 또는 FX3S-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB |
FX3G | FX3G-485-BD(-RJ) 또는 FX3G-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB | |
FX3GC | FX3U-485ADP-MB | |
FX3U, FX3UC※2 | FX3U-485-BD 또는 기능 확장 보드+FX3U-485ADP-MB | |
RS-232C 접속 기기 |
FX3S | FX3G-232-BD 또는 FX3S-CNV-ADP+FX3U-232ADP-MB |
FX3G | FX3G-232-BD 또는 FX3G-CNV-ADP+FX3U-232ADP-MB | |
FX3GC | FX3U-232ADP-MB | |
FX3U, FX3UC※2 | FX3U-232-BD 또는 기능 확장 보드+FX3U-232ADP-MB | |
링크 가능 PLC | FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC A 컴퓨터 링크 유니트 |
※1:FX3U, FX3UC는 Ver.2.41 이후에 전송 속도 38400bps에 대응합니다.
※2:FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T에는 기능 확장 보드를 접속할 수 없습니다. 특수 어댑터는 직접 접속할 수 있습니다.