![]()
PLC CPU 모듈은 새로 개발한 시퀀스 실행 엔진과 고속 시스템 버스에 의해 MELSEC iQ-R 시리즈의 성능ㆍ기능을 최대한으로 극대화하였습니다. 또한, 모션 CPU 모듈을 사용한 멀티 CPU 시스템에 의해 고정밀의 모션 제어를 실현합니다. 또한, 안전 CPU(국제 안전 규격에 대응), 이중화 기능 모듈과의 조합에 의해 고신뢰 이중화 시스템의 구축이 가능한 프로세스 CPU(고속 PID 제어, 온라인 모듈 교환 대응), PC/마이컴 환경에서의 이행을 가능하게 하는 C 언어 컨트롤러 모듈 등 특정 기능별 CPU를 제공하고 있습니다.


대규모ㆍ복잡해 지고 있는 생산 시스템에서는 택-타임 단축이 필수적입니다. MELSEC iQ-R 시리즈는 기본 연산 처리 속도(LD 명령) 0.98ns라고 하는 초고속 처리의 시퀀스 실행 엔진과 멀티 CPU 간 통신 및 네트워크 모듈과의 데이터 통신 속도를 비약적으로 향상시키는 고속 시스템 버스를 새로 개발하여 생산 시스템의 택-타임 단축에 기여하고 있습니다. 또한, 프로세스 CPU는 최대 500 루프까지 처리 가능한 계장 제어에 의해 대규모 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
시퀀스 프로그램 실행과 멀티 CPU 간 고속 통신의 병렬 처리에 의해 고속 제어를 실현합니다. 멀티 CPU 간의 통신 주기는 모션 제어에 동기하고 있으므로, 제어의 낭비 시간을 단축할 수 있습니다. 모션 CPU 모듈을 3대 장착하면 최대 192축의 서보 제어를 실행할 수 있습니다.