|
더욱 사용하기 쉽고 새로워진 증설 모듈!
FX5U는 아날로그, 통신, 고속 입출력 등을 내장하여, 확장 보드 및 어댑터로 간편하게 시스템 확장이 가능합니다. 또한, 고속 시스템 버스 통신에 의해 인텔리전트 기능을 가지고 있는 증설 기기의 능력을 최대한 발휘할 수 있습니다.
| 제어 규모 |
32~384점(CPU 모듈:32/64/80점)※ CC-Link, AnyWireASLINK 및 Bitty 시리즈의 리모트 I/O 포함 최대 512점 |
| 프로그램 메모리 |
128K스텝(코멘트, 스테이트먼트의 영역별)※ |
| 내장 아날로그 입출력 |
A/D 2ch 12bit D/A 1ch 12bit |
| 내장 SD 카드 슬롯 |
최대 4GB(SD/SDHC 메모리 카드) <용도> 디바이스 코멘트 등의 파일 및 SD 메모리 카드를 사용한 기능으로 작성되는 폴더/파일을 저장합니다.
|
| 내장 Ethernet 포트 |
10BASE-T/100BASE-TX <용도>
- 소켓 통신(다른 PLC와 직접 접속)
- 리모트 유지보수(GX Works3을 VPN 경유 접속하여 프로그램 읽기/쓰기)
- SLMP 통신(PC에서 PLC의 디바이스 데이터 읽기/쓰기)
|
| 내장 RS-485 포트 |
RS-422/RS-485 규격 준거 <용도>
- 미쓰비시 인버터 통신(최장 50m, 최대 16대까지 접속 가능)
- MODBUS®통신(다른 PLC 및 센서, 온도 조절기기 등 최대 32대까지 접속 가능) 등
|
내장 입출력 기능 |
내장 위치결정 |
4축 200KHz의 펄스 출력 |
| 내장 고속 카운터 |
최대 8ch 200KHz의 고속 펄스 입력 (FX5U-32M은 6ch 200kHz+2ch 10KHz) |
| |


 |
증설 모듈의 콤팩트화로 장치의 소형화에 기여!
FX5UC에 접속 가능한 증설 모듈은 콤팩트하여 사용하기 쉬우며 다양한 장치의 소형화도 가능 다양한 변환 모듈에서 FX5 및 FX3의 증설 기기에도 자유자재로 연결됩니다.
| 제어 규모 |
32~384점(CPU 모듈:32/64/80점)※ CC-Link, AnyWireASLINK 및 Bitty 시리즈의 리모트 I/O 포함 최대 512점 |
| 프로그램 메모리 |
128K스텝(코멘트, 스테이트먼트의 영역별도)※ |
| 내장 SD 카드 슬롯 |
최대 4GB(SD/SDHC 메모리 카드) <용도> 디바이스 코멘트 등의 파일 및 SD 메모리 카드를 사용한 기능으로 작성되는 폴더/파일을 저장합니다.
|
| 내장 Ethernet 포트 |
10BASE-T/100BASE-TX <용도>
- 소켓 통신(다른 PLC와 직접 접속)
- 리모트 유지보수(GX Works3을 VPN 경유 접속하여 프로그램 읽기/쓰기)
- SLMP 통신(PC에서 PLC의 디바이스 데이터 읽기/쓰기)
|
| 내장 RS-485 포트 |
RS-422/RS-485 규격 준거 <용도>
- 미쓰비시 인버터 통신(최장 50m, 최대 16대까지 접속 가능)
- MODBUS®통신(다른 PLC 및 센서, 온도 조절기기 등 최대 32대까지 접속 가능) 등
|
내장 입출력 기능 |
내장 위치결정 |
4축 200KHz의 펄스 출력 |
| 내장 고속 카운터 |
최대 8ch 200KHz의 고속 펄스 입력 (FX5UC-32M은 6ch 200kHz+2ch 10KHz) |
| |