제품정보

MELSEC-L 시리즈

MELSEC L 시리즈

L 시리즈 특징

[내 손 안에─, 가벼움이 최적─.]
탁월한 기술과 고신뢰의 MELSEC에 새로운 계통. 그 근간에는 "제조에 대한 기여"라고 하는 열정이 있습니다.
현장이 요구하는 기능, 성능, 조작성을 콤팩트하게 응축. 더욱 간편하게, 보다 사용하기 쉽게. MELSEC-L 시리즈가 다양한 제어를 실현합니다.

[최적의 유연성─.]
편리성은 도입에서 운용까지를 배려한 설계 사상에 있습니다.
각 분야에 대응하여 모듈을 자유자재로 조합 가능한 유연성. MELSEC-L 시리즈는 해당 장치에 최적의 조합으로 공간 절약, 비용 절감을 실현합니다.

기능이 Just Fit!!

CPU에 다양한 제어 기능을 내장
L 시리즈 CPU는 다양한 I/O 기능을 표준으로 탑재하였습니다. 용도에 따라 기능을 선택하여 다양한 제어를 실현할 수 있습니다.

성능이 Just Fit!!

고속ㆍ대용량에 대응하는 CPU
기본 연산 처리 9.5ns*1의 고속 CPU를 탑재하였습니다. 또한, 260K스텝*2의 프로그램 용량을 확보하여, 복잡한 연산을 필요로 하는 장치 제어에도 절대적인 능력을 발휘합니다.

*1. L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU-(P)BT의 경우
*2. L26CPU(-P), L26CPU-(P)BT의 경우

조작성이 Just Fit!!

뛰어난 조작성으로 작업 효율 향상
표시 모듈을 사용한 PC 불필요 조작, SD 메모리 카드*3의 활용, 용이한 프로그래밍 환경 등 설계에서 제어, 운용에 걸친 사용 간편성을 크게 향상하여 작업 효율 향상에 기여하고 있습니다.

*3. L02CPU(-P), L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU(- P)BT만 대응