![]()
MELSEC iQ-R 시리즈에는 다양한 네트워크 모듈 및 인터페이스 모듈이 있으며, 컴퓨터 레벨(생산 관리ㆍ정보계)에서 필드 레벨(디바이스계)까지 목적이나 용도에 따라 최적의 네트워크를 제공합니다.
이 네트워크 중에서도 핵심이 되는 것이 Ethernet 기반 오픈 네트워크 CC-Link IE입니다. CC-Link IE는 컨트롤러 레벨에서 필드 레벨까지 심리스로 접속하는 세계 표준의 Ethernet 기술을 활용한 산업용 오픈 네트워크입니다.

SLMP*1에 의해 상위 정보 시스템에서 하위 디바이스 레벨까지 네트워크의 계층을 신경쓸 필요가 없습니다. 마치, 하나의 네트워크와 같이 심리스 통신이 가능하므로, 사무실이나 현장 어디에서나 쉽게 정보 수집 및 기기의 모니터, 메인터넌스가 가능합니다. 또한, Ethernet 어댑터 모듈을 사용하면, SLMP에 대응하는 범용 Ethernet 기기를 CC-Link IE 필드 네트워크에 쉽게 접속할 수 있습니다. 따라서 새로운 네트워크를 추가하지 않고 비전 센서, RFID 컨트롤러 등의 다양한 Ethernet 기기를 활용할 수 있습니다.