제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

CC-Link IE 필드 네트워크 마스터ㆍ로컬 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크는 컨트롤러 분산 제어ㆍI/O 제어ㆍ안전 제어ㆍ모션 제어를 통합하는 올 라운드인 Gigabit Ethernet 기반의 필드 네트워크입니다. 생산 라인 및 장치, 기기의 레이아웃에 맞추어 스타형ㆍ라인형ㆍ링형의 접속 방식에 의한 유연한 배선을 실현합니다.

유연한 네트워크 구축

■ 스타형 배선
스위칭 허브를 사용하여 각 모듈을 스타형으로 접속합니다. 스타형으로 하면 슬레이브국을 쉽게 추가할 수 있습니다.

■ 라인형 배선
모듈 간을 라인형으로 접속합니다.
배선 비용을 억제할 수 있습니다.

■ 링형 배선
모듈 간을 링형으로 접속합니다.
일부 슬레이브국에서 이상이 발생한 경우, 루프백 기능으로 정상적인 국만으로 데이터 링크를 계속할 수 있습니다.


CC-Link IE 필드 네트워크 동기 통신 기능에 대응

마스터국에서 지정한 동기 주기에 맞추어 슬레이브국의 제어 주기를 CC-Link IE 필드 네트워크를 경유하여 동기시킬 수 있습니다.
따라서 같은 네트워크에 접속되어 있는 다른 슬레이브국과 동작 타이밍을 맞출 수 있습니다.


CC-Link IE 필드 네트워크 모듈 성능 사양

항목 RJ71GF11-T2
통신 속도 [bps] 1G
전송로 형식 라인형, 스타형(라인형과 스타형의 혼재도 가능), 링형
통신 케이블 Ethernet 케이블(카테고리 5e 이상, 이중 실드ㆍSTP)
최대 국간 거리 [m] 100
총연장 거리 [m] 라인형:12000(121대 접속 시)
스타형:시스템 구성에 따름
링형:12100(121대 접속 시)
최대 접속 국수 [대] 121(마스터국:1, 슬레이브국:120)
1네트워크당 최대 링크 점수
리모트 입력(RX), 리모트 출력(RY) 각 16K점(16384점, 2KB)
리모트 레지스터(RWw, RWr) 각 8K점(8192점, 16K)