![]()
아날로그 출력 모듈은 PLC에서 아날로그 신호를 외부 출력하는 인터페이스입니다. 전압 출력, 전류 출력, 전압ㆍ전류 혼합 출력 타입 등 다양한 용도에 사용하실 수 있는 모듈을 제공하고 있습니다.
아날로그 출력 모듈은 임의의 파형 데이터를 모듈에 등록하여 설정된 변환 주기로 연속 아날로그 출력하는 기능을 갖추고 있습니다. 프레스기, 사출 성형기 등의 아날로그(토크) 제어를 실행할 때, 미리 등록된 제어 파형을 자동 출력 함으로써, 프로그램에서 고속으로 부드러운 제어가 가능합니다. 또한, 파형 데이터를 모듈에 등록해 두는 것만으로 쉽게 아날로그 파형 제어를 실행할 수 있으므로, 라인 제어 등의 반복 제어하는 경우, 파형 작성을 위한 프로그램이 불필요하므로 프로그래밍 작업 시간을 단축할 수 있습니다.

시프트 연산, 스켈링은 파라미터를 사용하여 설정하므로, 전용 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 따라서 프로그램의 개발비 절감과 프로그램 용량 억제가 가능합니다.
아날로그 출력 모듈 성능 사양
| 항목 | R60DA4 | R60DAV8 | R60DAI8 | R60DA8-G | R60DA16-G |
|---|---|---|---|---|---|
| 아날로그 출력 채널수 [CH] | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 정밀도 | |||||
| 주위 온도 25±5℃ | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 |
| 주위 온도 0~55℃ | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | - | - |
| 온도 계수 | - | - | - | ±50ppm/℃ | ±50ppm/℃ |
| 공통 | |||||
| 변환 속도 [CH] | 80μs | 80μs | 80μs | 1ms | 1ms |
| 채널 간 절연 | - | - | - | 트랜스 절연 | 트랜스 절연 |
| 출력 단락 보호 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 외부 공급 전원 [V] | DC24 | DC24 | DC24 | - | - |
| 전압 출력 | |||||
| 디지털 입력값 | -32000~32000 | -32000~32000 | ― | -32000~32000 | -32000~32000 |
| 아날로그 출력 전압 [V] | DC-10~10 | DC-10~10 | ― | DC-12~12 | DC-12~12 |
| 전류 출력 | |||||
| 디지털 입력값 | 0~32000 | ― | 0~32000 | 0~32000 | 0~32000 |
| 아날로그 출력 전류 [mA] | DC0~20 | ― | DC0~20 | DC0~20 | DC0~20 |
| 외부 배선 접속 방식 | |||||
| 18점 나사 단자대 | ● | ● | ● | ― | ― |
| 40핀 커넥터 | ― | ― | ― | ● | ● (×2) |
고속 아날로그 출력 모듈 성능 사양
| 항목 | R60DAH4 |
|---|---|
| 아날로그 출력 채널수[CH] | 4 |
| 정밀도 | |
| 주위 온도 25±5℃ | ±0.1% 이내 |
| 주위 온도 0~55℃ | ±0.3% 이내 |
| 출력 사양 | |
| 운전 모드 | 고속 출력 모드(변환 속도: 1μs/채널) |
| 일반 출력 모드(변환 속도: 10μs/채널) | |
| 파형 출력 모드(변환 속도: 20μs/채널) | |
| 전압 출력 | |
| 디지털 입력값 | -32000~32000 |
| 아날로그 출력 전압[V] | DC -10~10 |
| 전류 출력 | |
| 디지털 입력값 | 0~32000 |
| 아날로그 출력 전류[mA] | DC0~20 |
| 외부 배선 접속 방식 | |
| 18점 나사 단자대 | ● |