MES 인터페이스는 시퀀스 제어 시스템과 IT 시스템의 데이터베이스를 연계하여 생산성ㆍ품질의 향상을 실현합니다. 마법사 형식의 전용 설정 도구에서는 SQL*1문이 자동으로 생성되므로, 데이터 통신용 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 또한, 최근 생산 현장에서는 장치/설비의 고성능화에 따른 택-타임 단축 및 이력 트레이스 관리의 강화가 요구되고 있는데, 이러한 대용량 데이터의 송수신이 발생하는 용도에도 활용할 수 있습니다.
FA 기술과 IT 기술을 활용하여 개발ㆍ생산ㆍ보수 전반에 걸친 전체 비용을 절감하여, 한발 앞선 제조 환경을 지원하는 것이 FA 통합 솔루션 "e-F@ctory"입니다. 이 "e-F@ctory"의 키 컴포넌트인 정보 연계 제품, MES 인터페이스는 시퀀스 제어 시스템과 IT 시스템의 데이터베이스를 연계하여 생산성ㆍ품질 향상을 실현합니다.
MES 인터페이스는 PLC CPU와 IT 시스템의 데이터를 서로 연계합니다. 제조 실적 송신, 레시피 정보 수신 등을 고속으로 실행할 수 있습니다.
MES 인터페이스측에서 이벤트 데이터의 발생 조건을 감시하여, 조건 성립 시 IT 시스템의 데이터베이스에 작업 실적 정보 등의 데이터를 송신할 수 있습니다. 또한, MES 인터페이스를 사용하여 작업 지시 정보 등의 데이터를 데이터베이스에서 읽을 수 있습니다.
MES 인터페이스를 사용하면, PLC와 데이터베이스를 직접 접속할 수 있게 되어 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다. 또한, 접속에는 게이트웨이 PC 및 프로그램이 불필요하므로, 이전 방식에 비해 시스템 구축 시 작업 작업 시간ㆍ공사 기간이 감소합니다. 또한, 신뢰성 높은 MES 인터페이스를 이용함으로써, PC의 유지 보수 비용을 줄일 수 있습니다.
최근 생산 현장에서는 장치/설비의 고성능화에 따른 택-타임 단축 및 이력 트레이스 관리 강화가 요구되고 있으며, 생산 데이터의 고속화ㆍ대용량화가 진행되고 있습니다. MELSEC iQ-R MES 인터페이스는 MELSEC iQ-R 시리즈만 가능한 높은 성능에 의해 고속ㆍ대용량의 정보 연계를 실현합니다. 유리, 2차 전지 제조 등의 대용량 데이터의 송수신이 발생하는 현장에도 활용할 수 있습니다.
전용 설정 도구에서는 마법사 형식으로 필요한 항목만을 헤매지 않고 차례로 설정할 수 있습니다. 설정을 기준으로 SQL문이 자동으로 생성되므로, 데이터 통신용 프로그램을 작성할 필요가 없습니다.
MES 인터페이스 모듈 성능 사양
항목 | RD81MES96 |
---|---|
데이터베이스 연계 | |
액세스 가능 데이터베이스 종류*5 | Oracle® 데이터베이스, Microsoft® SQL Server, Microsoft® Access |
SQL 종류 | 추출(SELECT), 삽입(INSERT), 업데이트(UPDATE), 삭제(DELETE), 복수 추출(Multi-SELECT), 처리 실행(STORED PROCEDURE) |
DB 통신 액션의 필드수 | 최대 65536 필드 |
액세스 가능 CPU*5 | iQ-R 시리즈(자국, 타국), Q 시리즈(타국), L 시리즈(타국) |
데이터 수집 간격 | |
고속 수집 [ms] | 시퀀스 스캔 타임 동기, 1~900 |
범용 수집 [s] | 0.1~0.9, 1~3600 |
기능 | |
DB 레코드 입출력 기능 | 상위 정보 시스템의 데이터베이스 데이터 읽기/쓰기 |
디바이스 메모리 입출력 기능 | CPU 모듈의 디바이스 메모리 데이터 읽기/쓰기 |
트리거 조건 감시 기능 | 시간, 디바이스 태그 요소 등의 값을 감시하여, 트리거 조건이 거짓에서 참으로 변경(조건 성립)되었을 때 작업을 기동 |
데이터 연산ㆍ처리 기능 | 사칙 연산, 나머지, 문자열 연산 등 실행 |
프로그램 실행 기능 | MES 인터페이스 모듈에서 서버상의 프로그램 실행 |
DB 버퍼링 기능 | MES 인터페이스 모듈과 데이터베이스 간의 네트워크 차단, 데이터베이스 다운 등 데이터 연계를 할 수 없는 경우에 데이터베이스에 대한 송신 데이터를 버퍼링하여 복구 후에 재송신 |