입출력 혼합 모듈 1대에 입력 모듈ㆍ출력 모듈의 모든 기능을 담았습니다. 2대분의 기능을 1대에 모아 공간 절약ㆍ비용 절감화에 기여하고 있습니다.
입출력 혼합 모듈 성능 사양
항목 | RH42C4NT2P |
---|---|
DC 입력 | |
점수 [점] | 32 |
정격 입력 전압 [V] | DC24 |
정격 입력 전류 [mA] | 4.0 TYP. |
응답 시간 | 0.1~70ms |
코먼 방식 [점/1코먼] | 32 |
인터럽트 기능 | ● |
트랜지스터(싱크) 출력 | |
점수 [점] | 32 |
정격 부하 전압 [V] | DC12~24 |
최대 부하 전류 [A/점] | 0.2 |
응답 시간 | 1ms 이하 |
코먼 방식 [점/1코먼] | 32 |
보호 기능(과부하ㆍ과열) | ● |
외부 배선 접속 방식 | |
40핀 커넥터 | ● (×2) |