제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

입력 모듈

입력 모듈은 제어 시스템에서 가장 많이 사용하는 모듈입니다. 입력 전압이나 입력 점수의 차이에 따라 고객의 요구에 최적의 모듈을 제공하고 있습니다.


1모듈에 많은 기능 탑재

입력 모듈 단독으로 1점마다 고속 응답, 인터럽트 입력 기능 설정이 가능합니다. 또한, 모듈의 코먼마다 플러스 코먼/마이너스 코먼을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 입력 사양이나 기능마다 다른 모듈을 사용할 필요가 없어 모듈수를 줄일 수 있으므로, 슬롯 점유수는 기존 제품 대비 20%, 도입 비용은 60% 절감할 수 있습니다.

*1. RX42C4는 좌우의 커넥터를 별도의 코먼으로 사용할 수 있습니다.
*2. MELSEC-Q 시리즈 비교

단선 검출로 Down Time 단축

진단 기능 내장 입력 모듈은 배선의 단선을 검출할 수 있는 기능을 탑재하고 있습니다. 이상이 발생하면, 제어 시스템은 모니터링이나 GX Works3에 의한 프로그램에 의해 이상을 신속하게 밝혀내 Down Time을 단축하여 제조 손실을 절감할 수 있습니다.

입력 모듈 성능 사양

항목 AC 입력 DC 입력
RX28
NEW
RX10 RX40C7 RX41C4 RX42C4
점수 [점] 8 16 16 32 64
정격 입력 전압, 주파수 [V] AC100~240, 50/60Hz AC100~120, 50/60Hz DC24 DC24 DC24
정격 입력 전류 [mA] 16.4(AC200V, 60Hz)
13.7(AC200V, 50Hz)
8.2(AC100V, 60Hz)
6.8(AC100V, 50Hz)
8.2(AC100V, 60Hz)
6.8(AC100V, 50Hz)
7.0 TYP. 4.0 TYP. 4.0 TYP.
응답 시간 20ms 이하 20ms 이하 0.1~70ms 0.1~70ms 0.1~70ms
코먼 방식 [점/1코먼] 8 16 16 32 32
인터럽트 기능
외부 배선 접속 방식
18점 나사 단자대
40핀 커넥터 ● (×2)
항목 DC 고속 입력 진단 기능 내장 입력
RX40PC6H RX40NC6H RX41C6HS
RX61C6HS
RX40NC6B
점수 [점] 16 16 32 32 16
정격 입력 전압, 주파수 [V] DC24 DC24 DC24 DC5 DC24
정격 입력 전류 [mA] 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
응답 시간 5μs~70ms 5μs~70ms 1μs~70ms 1μs~70ms 1ms~70ms
코먼 방식 [점/1코먼] 8
(플러스 코먼)
8
(마이너스 코먼)
32
(플러스/마이너스 코먼)
32
(플러스/마이너스 코먼)
16
(마이너스 코먼)
인터럽트 기능
인터럽트 기능*3
단선 검출 기능
외부 배선 접속 방식
18점 나사 단자대
40핀 커넥터
*3. 진단 기능에 대해서는 제품 매뉴얼을 참조하십시오.