심플 모션 모듈은 위치결정 모듈과 같이 간단한 파라미터 설정과 시퀀스 프로그램에서의 기동에 의해 위치결정 제어, 어드밴스드 동기 제어, 캠 제어, 속도ㆍ토크 제어 등 다양한 모션 제어를 간편하게 실현할 수 있습니다.
최대 제어 축수는 2축, 4축, 8축, 16축, 32축의 타입이 있으며, 고객의 제어 요구에 최적의 모듈을 선택하여 사용할 수 있습니다.
기어, 샤프트, 변속기, 캠 등의 기계 장치를 소프트웨어로 대체한 동기 제어에 추가하여 캠 제어, 클러치, 캠 자동 생성 등의 기능을 쉽게 실현할 수 있습니다. 축마다 동기 제어의 기동, 정지가 가능하므로, 동기 제어 축과 위치결정 제어 축을 혼재할 수 있습니다.
■ 동기 제어
동기 엔코더축이나 서보 입력 축에 대하여 모든 축을 동기하여 운전합니다. 동기 엔코더축을 사용하면 최대 32축까지 동기 운전이 가능하며, 다양한 장치에 대응할 수 있습니다.
■ 캠 자동 생성
기존에 작성이 어려웠던 로터리 커터의 캠 데이터를 시트 길이, 동기폭, 캠 분해능 등을 입력하면 쉽게 자동 생성할 수 있습니다.
고속으로 이동하는 포장지의 Corner mark에 의한 입력으로 서보 모터의 실제 현재 위치를 수집할 수 있습니다. Corner mark 입력 시 절단기축의 차이를 보정하면 포장지를 일정한 위치에서 절단할 수 있습니다.
위치결정 동작 중에 모터를 정지시키지 않고 토크 제어를 누름 모드로 전환할 수 있습니다. 위치 제어 이외의 제어 모드에서도 절대 위치를 관리하고 있으므로, 위치 제어로 전환해도 자유롭게 위치결정을 실행할 수 있습니다.
심플 모션 모듈 성능 사양
항목 | RD77GF4 | RD77GF8 | RD77GF16 | RD77GF32![]() |
RD77MS2 | RD77MS4 | RD77MS8 | RD77MS16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제어 축수 [축] | 4 | 8 | 16 | 32 | 2 | 4 | 8 | 16 |
연산 주기 [ms] | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 | 0.444, 0.888, 1.777, 3.555 |
제어 단위 | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse | mm, inch, degree, pulse |
위치결정 데이터 [데이터/축] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
서보 앰프 | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-GF | MR-J4-B | MR-J4-B | MR-J4-B | MR-J4-B |
국 간 거리(최대)[m] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
서보 앰프 접속 방식 | ||||||||
CC-Link IE Field | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
SSCNETⅢ/H | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
외부 배선 접속 방식 | ||||||||
40핀 커넥터 | ― | ― | ― | ― | ● | ● (×2) | ● (×2) | ● (×2) |
보간 기능 | ||||||||
직선 보간 [축] | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
원호 보간 [축] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
제어 방식 | ||||||||
PTP(Point To Point) 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
궤적 제어(직선, 원호) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
속도 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
위치ㆍ속도 전환 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
속도ㆍ토크 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
압력 제어 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
어드밴스드 동기 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
가감속 처리 | ||||||||
사다리꼴 가감속 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
S자 가감속 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
기능 | ||||||||
절대 위치 시스템*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
마크 검출 기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |