제품정보

GOT2000 시리즈

GT27 model 멀티 터치ㆍ제스처 기능을 탑재한 최상급 그레이드

GT27 model

충실한 사양으로 안심 설계

SD 메모리 카드를 표준 지원하며, Ethernet, RS-232, RS-422/485, USB 호스트/디바이스 표준 탑재 로깅, 스크립트, 알람, 디바이스 데이터 전송 등의 고부하 처리 중에도 원활한 화면 조작 가능
또한, 영상의 녹화 및 동영상 재생, 비디오 입력 및 RGB 입출력에도 대응*하여 GOT2000의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
*GT2705 제외

항목 사양
디스플레이 15인치형, 12.1인치형, 10.4인치형, 8.4인치형, 5.7인치형 TFT65536색 컬러 액정
해상도 XGA, SVGA, VGA
백라이트 흰색 LED
사용자 메모리 저장용 메모리(ROM)…57MB(GT2705는 32MB)
동작용 메모리(RAM)…128MB(GT2705는 80MB)
표준 인터페이스 Ethernet, RS-232, RS-422/485
USB 호스트(USB-A)…2ch*(High-Speed 480Mbps)
USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
* 화이트 모델은 1ch
확장 인터페이스 CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-Link, Bus, MELSECNET/H

멀티 터치"제스처 조작으로 간단 조작!

줌→스크롤

조작하기 어려운 작은 스위치를 화면마다 확대하여 쉽게 조작할 수 있습니다. 확대 후 화면을 스크롤하여 조작하고자 하는 영역을 자유롭게 표시할 수 있습니다.
또한, 2점 터치 조작에 의해 오조작을 방지할 수 있습니다.
*GT27만

GT27 모델의 외관[표준 모델:전면/뒷면]

표준 모델:전면
표준 모델:뒷면

GT27 모델의 외관[화이트 모델:전면]

화이트 모델:전면

GT27 모델의 제품 맵