제품정보

GOT2000 시리즈

그 놀라운 표현력ㆍㆍㆍ

심플 디자인의 BODY에 놀라운 표현력
  • 심플 디자인의 BODY에 놀라운 표현력
  • 오픈 프레임 모델이 추가되어 더욱 충실해진 라인업
  • GOT Mobile " GOT Drive에 의한 현장의 가능성 확장

고속 처리

GT27/GT16 모니터 성능 비교

로깅, 스크립트, 알람, 디바이스 데이터 전송 등의 고부하 처리 중에도 원활한 화면 조작 (GT16→GT27의 경우: 모니터 성능 2배 이상)

메모리 용량 UP

GT27/GT16ROM 용량 비교

데이터 용량에 관계없이 화면을 작성할 수 있습니다.
프로젝트 데이터 압축 기술에 의해 SD 메모리 카드 없이*1 GT27의 경우, 실제 128MB*2사용 가능

*1 프로젝트에 따라서는 SD 메모리 카드가 필요한 경우가 있습니다.
*2 GT2705는 80MB

충실한 라인업

GT27, GT25에 화이트 모델 라인업 장치에 맞추어 색상을 선택할 수 있습니다.
전면 플랫 (USB 인터페이스 없음)으로 세정도 간편
세로 설치에 대응하여 좁은 공간, 수직형 공간에도 최적
다양한 현장에서 사용 가능

* GT21은 오른쪽으로 90도 회전

놀라운 조작성ㆍㆍㆍ!

멀티 터치제스처 조작으로 간단 조작!

화면 제스처GOT2000only * GT27만

조작하기 어려운 작은 스위치를 화면마다 확대하여 쉽게 조작할 수 있습니다.
확대 후 화면을 스크롤하여 조작하고자 하는 영역을 자유롭게 표시할 수 있습니다.

오브젝트 제스처GOT2000only * GT27만

조작하고자 하는 오브젝트를 지정하여 확대ㆍ스크롤ㆍ플릭 조작할 수 있습니다.
<대상 오브젝트>
ㆍ히스토리컬 데이터 리스트 표시ㆍ알람 표시(사용자)ㆍ알람 표시(시스템)
ㆍ심플 알람 표시ㆍ히스토리컬 트렌드 그래프ㆍ문서 표시

2점 터치 조작으로 오조작 방지GOT2000only * GT27만

2점 터치로 오조작을 방지하는 구조를 제공합니다.

* 2점 터치의 스위치 배치에는 주의 사항이 있습니다.

GT2000 시리즈의 모델