환경에 미치는 부담이 적은 차량을 제조하고자 모터의 전동화가 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 이 추세에 발맞춰 Mitsubishi Electric은 자동차 배기가스가 없는 사회를 실현하고자 하이브리드 및 전기 자동차용 인버터와 모터 등의 다양한 제품을 제공합니다.
- 인버터
- 모터
- EV 제어 장치
- 배터리 관리 장치
- 모터 제어 장치
- On-Board Charger(차량 장착형 충전기)
Mitsubishi Electric의 자동차 기기 기술은 세계의 주요 자동차 제조업체에서 만드는 다양하고 일반적인 하이브리드 차세대 클린 에너지 차량의 핵심입니다. CPU(자동차 전자 장치의 중심이 되는 두뇌), 알터네이터, 스타터, 전동 파워 스티어링 시스템 및 차량용 멀티미디어 시스템뿐 아니라 Mitsubishi Electric은 보다 편리하고 안전하며 환경 친화적인 최첨단 고품질 자동차 부품을 다양하게 제공합니다.
참고: Mitsubishi Electric의 자동차 기기는 주로 자동차 제조업체의 상표를 사용하는 OEM 방식으로 판매됩니다. 애프터마켓 부품이 아닌 부품에 대한 질문이 있는 경우 자동차 제조업체나 현지 서비스 대리점에 문의하십시오.
환경에 미치는 부담이 적은 차량을 제조하고자 모터의 전동화가 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 이 추세에 발맞춰 Mitsubishi Electric은 자동차 배기가스가 없는 사회를 실현하고자 하이브리드 및 전기 자동차용 인버터와 모터 등의 다양한 제품을 제공합니다.
연비와 안락함을 개선하기 위해 고성능 전기 엔진 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Mitsubishi Electric은 컴팩트하면서 가벼운 알터네이터와 스타터로, 시대를 선도하는 차량 제조에 기여하고 있습니다.
엔진 제어 부품은 연비가 좋은 고성능 차량의 핵심입니다. Mitsubishi Electric은 첨단 기술과 풍부한 경험을 활용하여 이전보다 뛰어난 엔진 성능을 제공하는 폭 넓은 제품군을 보유하고 있습니다.
변속기 제어 제품은 기본적인 차량 성능을 크게 좌우합니다. Mitsubishi Electric은 총 엔진 출력을 타이어에 효율적으로 전달함으로써 뛰어난 주행 성능과 연비 효율을 구현해 더욱 경제적인 성능을 실현합니다.
유압식 파워 스티어링에 비해 전동 파워 스티어링은 엔진 출력의 손실을 최소화하고 유압식 파워 스티어링으로는 불가능한 뛰어난 안정성과 조향 환경으로 편안한 주행을 제공합니다.
Mitsubishi Electric은 보안과 편리성이 결합된 스마트 출입 시스템과 도난을 방지하는 이모빌라이저, 비상 대비용 에어백과 같이 안전과 보안을 보장하는 매우 신뢰할 수 있는 제품을 제공합니다.
Mitsubishi Electric은 다양한 첨단 센싱, 차량 제어 및 정보 통신에서 축적된 기술을 자랑하며 자율 주행의 미래로 향하는 정교한 운전 보조 시스템을 개발함으로써 새로운 자동차 사회 만들기에 기여하고 있습니다.
Mitsubishi Electric은 간단한 작동으로 읽기 편한 지도를 표시하는 자동차 내비게이션 시스템, 고품질 사운드를 구현하는 카오디오 시스템, 유용한 정보를 다양하게 제공하는 인포테인먼트 시스템을 통해 재미있고 편안한 차량 실내 환경을 제공합니다.
ITS 기술은 사람, 자동차, 사회 사이에 새로운 관계를 만듭니다. 차량 내 ETC 장치/차량 내 DSRC 장치(ETC 2.0)는 고속도로 통행료를 처리할 뿐 아니라 운전자에게 광범위한 도로 정보와 재난 정보를 알림으로써 안전하게 주행할 수 있도록 지원합니다.