시퀀스 제어, 모션 제어, 네트워크 제어를 MELSEC MX 컨트롤러의 플랫폼에 통합하여 한층 더 빠르고 정밀한 제어를 실현합니다.
향후 플랫폼에 기능을 지속적으로 구현해 나감으로써 다양한 활용 사례에 적용할 수 있게 될 것입니다.
공장자동화 시스템
컨트롤러, 드라이브 제품, 배전 및 제어 제품, 방전 가공기, 레이저 가공기, CNC(수치제어장치) 및 산업용 로봇을 비롯해 다양한 자동화 기술과 처리 기술을 제공하는 Mitsubishi Electric은 생산 현장에서 보다 우수한 생산성과 품질을 구현할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 Mitsubishi Electric의 광범위한 전 세계 서비스 네트워크는 고객과 직접 소통하며 포괄적인 지원을 제공합니다.
제품 소개
컨트롤러
FA 통합 컨트롤러 MX 컨트롤러
PLC—MELSEC
iQ-R 시리즈 PLC는 빠른 처리 속도, 네트워크 및 모듈 동기화, 다분야 제어 등을 포함하는 완전한 기능을 갖춘 제어 플랫폼입니다. iQ-R의 첨단 설계를 통해 사용자는 탁월한 기계 성능과 생산성을 바탕으로 해당 업계를 선도할 수 있습니다. 다양한 종류의 CPU 및 I/O 모듈 옵션으로 인해 다양한 작업에 유연하게 적용할 수 있는 솔루션입니다.
소형 PLC
iQ-F 시리즈는 Mitsubishi Electric의 소형 제어 플랫폼입니다. FX5U 모델은 작은 패널 설치 공간에서 사용 편의성, 기능성, 고성능을 자랑하는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 중소형 기계에 이상적인 FX5U 및 FX5UC 컨트롤러를 통해 실시간 데이터에 액세스하고 기계 정확도와 처리량을 개선하여 더 신속한 의사 결정이 가능해집니다.
모션 컨트롤러
Mitsubishi Electric은 심플 모션 모듈부터 모든 유형의 시스템 구성을 지원하는 모션 모듈에 이르기까지, 서보 시스템 컨트롤러의 전체 라인업을 제공합니다. 심플 모션 모듈은 단순 위치 제어에 이상적이며, 모션 모듈은 고속 다축 시스템을 제어할 수 있습니다.
CNC(수치제어장치)
CNC는 제조 업계에서 일반적으로 "공작 기계"로 불리는 기계 공구 시스템의 핵심입니다.
Mitsubishi Electric의 CNC에는 최신 CPU와 고속 광학 서보 네트워크가 탑재되어 있어 고속 고정밀 기계 가공을 지원합니다.
이 CNC는 자동차 및 IT 업계뿐 아니라 기타 다양한 업계에서도 생산성 향상에 기여하고 있습니다.
구동 제품
AC 서보—MELSERVO
MR-J5 서보 제품은 공장 자동화 분야에서 서보 성능의 표준을 제시합니다. 최첨단 기술, 업계 최고의 성능, 고급 서보 기능을 통해 사용자는 기계와 공장에서 이전에는 활용할 수 없었던 숨은 잠재력을 최대한 이끌어낼 수 있습니다.
인버터—FREQROL
Mitsubishi Electric은 매우 간단한 소형 모터 제품부터 크고 복잡한 다중 시스템 드라이브 아키텍처에 이르기까지, 사용자의 요구를 충족하도록 설계된 드라이브 제품 및 솔루션의 포괄적인 라인업을 제공합니다. 당사의 가변 주파수 드라이브는 높은 신뢰성을 바탕으로, 매년 탁월한 기능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
표시기
HMI(Human-Machine Interface)—GOT
GOT 시리즈 HMI는 최대한의 편리함을 주도록 설계되었습니다. 이 HMI는 고객이 HMI를 통해 PLC, CNC 및 기타 FA 제품의 정보를 모니터링하고 다양한 데이터를 수정할 수 있도록 지원함으로써 고객의 필요에 부응해 효율과 생산성을 높이고 부가가치를 창출합니다.
SCADA 소프트웨어 - GENESIS
GENESIS는 PC 기반 감시 제어 및 데이터 수집 소프트웨어 제품군으로, 시각화, 모빌리티, 분석 및 연결성 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이를 통해 제조, 에너지, 산업 및 빌딩 자동화 고객에게 기업 운영에 대한 상황에 맞는 뷰를 제공합니다.
산업용 로봇
산업용 로봇—MELFA
간단한 픽앤플레이스 애플리케이션에서 복잡한 조립 작업에 이르기까지, Mitsubishi Electric 산업용 로봇은 동급 최고의 속도와 정밀도를 갖추고 있습니다. 3D 비전, 힘 감지, 원활한 PLC 통합, 그리고 “협업 애플리케이션”에서 작동하는 기능과 같은 지능형 옵션과 더불어, Mitsubishi Electric은 오늘날의 까다로운 제조 애플리케이션에 필요한 로봇을 보유하고 있습니다.
저전압 배전 제품
저전압 차단기
Mitsubishi Electric의 노퓨즈 차단기 및 누전 차단기는 유럽 및 중국 표준을 비롯한 해외 표준 규정을 준수합니다. 새로운 친환경적 제품인 WS-V 시리즈를 비롯하여 폭 넓은 제품들이 에너지 및 공간 절약을 원하는 고객들의 요구에 부응하고 있습니다.
접촉기
전자 접촉기는 공작기계, 에어컨, 조명 장비 등을 제어(운전/정지)하는 데 사용됩니다. Mitsubishi Electric은 다양한 제어 애플리케이션을 충족하기 위해 폭넓은 접촉기 라인업을 제공합니다.
전력 모니터링 제품
전력 관리계
Mitsubishi Electric의 다양한 측정 장치는 공장과 건물의 전력, 전류 및 전압을 수량화, 측정, 표시, 기록 및 모니터링하는 등 다양한 작업에 적합합니다.
에너지 절약을 위한 장치
에너지 절약을 위한 장치를 통해 "시각화"하는 솔루션으로 에너지 절약을 지원합니다.
가공기
방전 가공기—EDM
Mitsubishi Electric의 첨단 EDM은 의료 장비, 반도체, 전기 장치 등의 제조 프로세스에 사용됩니다. 무수한 혁신 기술이 적용되기 때문에 생산 분야의 범위를 넓힐 뿐 아니라 최적의 성능을 제공하는 안정적인 고품질 제품의 제조에도 기여하여 매우 정확하고 빠른 가공이 보장됩니다.
- 다이 싱킹 EDM
- 와이어컷 EDM