제품정보

피드백식 텐션 컨트롤러

LE-40MTA/LE-40MTB형 텐션 컨트롤러

LE-40MTA/LE-40MTB형 텐션 컨트롤러는 LX7-F형 또는 LX-TD/LX-TD-928형 미편위식 장력 검출기와 병용되며, 장척재의 풀기, 중간축, 감기 시에 재료의 장력을 피드백 제어하기 위한 제어 장치입니다.
파우더 클러치/브레이크, 서보 모터(토크 모드), 에어 클러치/브레이크 등의 액추에이터가 사용 가능하며 DC24V계 클러치/브레이크에 대한 파워 앰프나 보조 전원도 내장되어 있습니다.

LE-40MTA형 텐션 컨트롤러

LE-40MTB형 텐션 컨트롤러

  • 마이콘 제어 방식·스위치 레귤레이터 전원을 채택하여 대폭적인 소형화, 경량화를 실현하였습니다.
  • AC100V~240V계 와이드 레인지 전원 전압 대응.
  • 설정값을 메모리 카세트에 기억·보존할 수 있습니다. 또한, 설정값의 일괄 복사·변경도 간단하게 할 수 있습니다.
  • 대형 LCD(2행×40자리)와 LED(7 세그먼트) 2종의 표시 방식을 채택했습니다. 장력/출력의 동시 모니터, 장력값의 막대 그래프 표시, 문자에 의한 제어 상태 표시 등, 더욱 보기 편해졌습니다.
  • 장력 검출기의 오토 제로·스팬 조정 방식을 채택하여 번거로운 조정 작업을 생략했습니다. 제어 게인의 자동 조정도 가능합니다.

메모리 카세트는 별도 판매 FX-EEPROM-4 또는, FX-EEPROM-8을 준비해 주십시오.

LE-40MTA: 표준 타입

  • 볼륨을 채택했기 때문에, 기존과 같은 감각으로 조작할 수 있어 위화감이 없습니다.

LE-40MTB: 고기능 타입

  • 회전식 펄서를 채택하여 용이한 수치 설정이 가능합니다.
  • CC-Link와 접속, FX PLC와 와이어 링크가 가능합니다.
    • CC-Link
      FX2N-32CCL(인터페이스 블록), LE-60EC(증설 블록용 연장 케이블), FX2N-CNV-BC(커넥터 변환 어댑터) 사용.
    • FX PLC
      FX PLC 파라미터 링크용 트위스트 페어 케이블 사용.
  • 메뉴 화면에서 설정값을 선택할 수 있습니다.
    7종류의 재료 명칭의 등록과 8종류의 메뉴에 의해 각 재료마다의 설정값을 등록할 수 있어 이 설정값을 원터치로 읽기 설정이 가능합니다.

영문 표시 타입도 있습니다.

  • 패널면 및 LCD 표시 영문 타입도 있습니다.
    • 표준 타입………LE-40MTA-E
    • 고기능 타입……LE-40MTB-E

패널면의 구성

●LE-40MTA ●LE-40MTB
패널면의 구성
 LE-40MTA 패널면의 구성
 LE-40MTB
(1) LCD 디스플레이
2행×4자리의 LCD 디스플레이. 각종 설정값·제어 상태의 모니터·제어 상태 등을 표시합니다.
(2) 막대 그래프
LCD 디스플레이 일부에서 제어 장력 및 장력 설정의 %를 막대 그래프로 표시합니다.
(3) LED 표시
장력과 출력의 모니터 값을 표시합니다.(4)의 스위치로 표시를 전환합니다.
(4) LED 표시 전환 스위치
LED에 표시되는 내용을 전환하는 스위치.
(5)(6) 모드 스위치
자동·수동 전환 스위치.
(7) 수동 토크 설정 다이얼(A 타입)
수동 제어 시의 출력 토크를 설정합니다.
(8) 장력 설정 다이얼(A 타입)
자동 제어 시의 제어 장력을 설정합니다.
(9) 커서 이동 스위치
LED 설정 표시 화면에서 커서나 화면을 가로 방향으로 이동시킵니다.
(10) 화면 전환 스위치
LCD 설정 표시 화면에서 화면을 다음 화면이나 이전 화면으로 전환합니다.
(11) 수치 입력 스위치(A 타입)
장력 설정과 수동 토크 설정 이외의 설정값을 설정합니다.
(12)(13) 실행/취소 스위치
정수 설정 동작을 실행/중지하거나 설정값을 확정/취소하기 위한 스위치입니다.
(14) 전원 스위치
(15) 출력 ON/OFF 스위치
(16) 펄서 다이얼(B 타입)
각종 설정값을 설정하기 위한 다이얼. 우회전으로 증가, 좌회전으로 감소합니다.
(17) 장력 설정 스위치(B 타입)
LCD 설정 표시 화면을 원터치로 장력 설정 화면으로 전환합니다.
(18) 수동 설정 스위치(B 타입)
LCD 설정 표시 화면을 원터치로 수동 설정 모드로 전환합니다.
(19) 메뉴 선택 스위치(B 타입)
설정값의 등록 시나 등록한 설정을 읽어낼 때의 메뉴 번호를 선택합니다.

파라미터 일람

설정 항목 설정값 단위 설정범위 초기값
최소 최대
장력 장력설정 장력 설정값(N) N 0.1,1,10~풀 스케일 장력 200
장력 설정값(x10N) N 0.01,0.1,1~풀 스케일 장력 20.0
장력 풀 스케일 풀 스케일 값 - 1 1999 500
소수점(N) - 0.1,1.0,10을 선택 x1
소수점(x10N)(x10N) - 0.01,0.1,1을 선택 x0.1
장력 검출기 제로 조정 - 0 0 0
스팬 조정 목표값 N 1 digit~풀 스케일 장력
(풀 스케일 값의 1/3이 필요)
500
x10N 50.0
필터 표시 시정수 s 1/4,1/2,1,2,4를 선택 1/2
TMO 출력 시정수 s 1/2
제로 텐션 검출값 제로 텐션 설정(N) N 0 1999 0
제로 텐션 설정(x10N) x10N 0.0 199.9 0.0
수동 설정 수동 설정값 % 0 100 20
테이퍼 직선 테이퍼 테이퍼율(내부 권경) % 0 80 0
테이퍼율(외부 권경) % 0 100 0
절선 테이퍼 코너 1~4 mm 0 2000 0
테이퍼 1~4 % 0 100 0
기동 스톨 스톨 설정값 % 0 100 20
타이머 스타트 타이머 s 0.0 10.0 4.0
출력 게인 게인 1 % 5 400 100
게인 2 % 5 400 100
신축/구축 전환 신축 프리셋값 % 0 100 50
프리셋 타이머 s 0.0 30.0 4.0
컷 토크 % 0 100 10
정지 제어 스톱 타이머 s 0.0 100.0 6.0
스톱 게인 % 5 400 100
스톱 바이어스 % 0 50 0
메카로스 보정 A축 설정 파우더 모드 % 0 100 0
AC 서보 모드 % -50 100 0
B축 설정 파우더 모드 % 0 100 0
AC 서보 모드 % -50 100 0
권경 최소 지름 설정 mm 0 2000 100
최대 지름 설정 mm 최소 설정 지름 2000 1000
제어게인 매뉴얼 설정 비례 게인 % 0 100 50
적분 시간 % 1 100 50
불감대 게인 % 0 100-비례 게인 0
불감대 폭 % 0 100 50
오토 게인 설정 가산 토크 % 0 100 20

외부 접속 기기

이 텐션 컨트롤러의 입출력 단자에 접속되는 외부 기기에는 다음과 같은 것이 있습니다. 장력 검출기와 액추에이터 및 지령 입력 스위치의 일부는 필수적이지만 그 외의 것은 필요에 따라 접속됩니다.

외부 접속 기기

외부 접속도

외부 접속도