누전 차단기는 누전에 의한 감전 사고나 화재가 발생하기 전에 전로를 차단하는 역할을 담당하는 차단기입니다. 일반적인 약칭으로는 ELCB(Earth-Leakage Circuit Breaker)가 사용되고 있으며, 당사의 형명에서 "NV"로 나타냅니다.
누전 차단기는 일반적으로 ZCT(영상 변류기)+누전 릴레이+차단기로 구성되어 있습니다. ZCT에서 누전 전류를 검출하여 전자 회로에 전달 후, 내부 인출하여 장치에 의해 전로를 차단합니다.
사람은 신체에 2~3mA의 전류가 흐르면 찌릿하다고 느ㄲ지만, 이 정도의 범위에서는 생명에 영향을 주지는 않습니다. 하지만, 수mA~수십mA가 흐르면, 운동 신경이 마비되어 동작할 수 없게 되고 이것이 계속되면 위험한 상태가 됩니다. 수십mA의 전류가 되면 심장의 기능에 이상이 생겨 심각한 상황이 발생할 수 있습니다. 또한, 누전에 의해 화재가 발생하는 전류값은 수백mA~수A 이박스 입력니다.
누전 차단기는 15mA~30mA 정도의 누전 발생을 검출하여, 0.1초 이내에 신속하게 전로를 차단하여 사고에 이르는 것을 방지합니다.
누전에 의한 사고를 방지하기 위하여 법이나 규제로 누전 차단기를 장착해야 할 장소가 정해져 있습니다.
아래 그림과 같이, 습기ㆍ수증기가 있는 장소에서 전기 기기를 사용하는 경우, 철판ㆍ철골 등의 도전성 높은 장소에서 이동식 전동 기계 장치를 사용하는 경우 등에 누전 차단기가 필요합니다.