주모선에 직접 접속할 수 있는 플러그인형 차단기로, 회로의 증설이나 사양 변경 등에 유연하게 대응할 수 있는 접속 방식이 준비되어 있습니다.
100A 프레임에서 630A 프레임의 차단기 설치면에서 프런트 컷팅면까지의 치수(124mm)를 통일하고 있으므로, 제어반 설계가 간편합니다.
주모선에서의 분기 도선이 불필요하므로, 제어반 치수의 축소가 가능합니다.
제어반의 전면 보수 구조에 의해 보전성ㆍ안전성 향상을 도모할 수 있습니다. 또한, 분기 도선의 모선에 대한 나사 조임 작업이나 차단기 전원측 단자의 나사 조임 작업이 불필요하므로, 증설ㆍ사양 변경ㆍ메인터넌스시 정전 작업 시간 단축에 기여하고 있습니다.
■ 제작 가능 기종 일람표
A 프레임 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100,125 | 225,250 | 400 | 600,630 | |||
시 리 즈 |
배선용 차단기 |
NF-C | NF125-CV | NF250-CV | NF400-CW | NF630-CW |
NF-S | NF125-SV NF125-SEV |
NF250-SV NF250-SEV |
NF400-SW NF400-SEW |
NF630-SW NF630-SEW |
||
NF-H/R | NF125-HV NF125-HEV |
NF250-HV NF250-HEV |
NF400-HEW NF400-REW |
NF630-HEW NF630-REW |
||
누전 차단기 | NV-C | NV125-CV | NV250-CV | NV400-CW | NV630-CW | |
NV-S | NV125-SV NV125-SEV |
NV250-SV NV250-SEV |
NV400-SW NV400-SEW |
NV630-SW NV630-SEW |
||
NV-H/R | NV125-HV NV125-HEV |
NV250-HV NV250-HEV |
NV400-HEW NV400-REW |
NV630-HEW | ||
누전 알람 차단기 |
NF-Z | NF125-ZCV NF125-ZSV NF125-ZHV NF125-ZEV |
NF250-ZCV NF250-ZSV NF250-ZHV NF250-ZEV |
NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW |
NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW |
|
모터 보호용 차단기 |
NF | NF125-SV | NF250-SV | |||
NV | NV125-SV | NV250-SV | ||||
MDU 차단기 | NF225-SWM NF250-SEVM NF250-HEVM NV250-SEVM NV250-HEVM NF250-ZEVM |
NF400-SEPMA NF400-HEPMA NV400-SEPMA NV400-HEPMA NF400-ZEPMA |
NF600-SEPMA NF600-HEPMA NV600-SEPMA NV600-HEPMA NF600-ZEPMA |
|||
누전 전류 표시 부착 | NF125-SVL NV125-SVL |
NF250-SVL NV250-SVL |
NF400-SWL NV400-SWL |
NF630-SWL NV630-SWL |