표준 사용 상태에서의 사용 주위 온도는 -10℃~40℃(다만 24시간의 평균값은 35℃를 초과하지 않을 것)지만, 저온 환경에 적합한 저온용 차단기를 제공하고 있습니다.
저온 환경에서 전원 공급ㆍ개폐ㆍ단락 차단을 실행할 수 있도록 고려되어 있으며, 동작 특성은 기준 주위 온도 40℃로 조정하고 있으므로 저온시는 특성이 바뀝니다.
NF | NV | |
사용 주위 온도 | -40℃ | -20℃ |
---|---|---|
보관 온도 | -50℃ | -25℃ |
■ 적용 기종
NFB | NV | 서키트 프로텍터 |
---|---|---|
(주 1)(주 2)(주 3) C클래스의 전기종 S/H클래스의 1600A 프레임 이하 |
(주 1) NV32-SV NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV, NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV, NV250-CV, NV250-SV, NV250-HV |
CP30-BA |
부식성 가스ㆍ염분, 화학 공장ㆍ석유 정제 공장 등
부식성 가스나 염분이 많은 분위기에서 사용하는 경우에는 일반적으로는 방식형 보호 구조의 케이스에 수납하여 사용하지만, 부식성 가스 등이 미량인 장소에서는 간편한 방법으로 차단기를 내식 증가 사양으로 하면 사용할 수 있습니다.
내식 증가 차단기는 차단기의 금속 부분에 내식성 도금을 한 제품입니다.
표준품 사용 가능 가스 농도 한도
H2S(0.01 ppm), SO2(0.05 ppm), HCl(0.05 ppm), Cl2(0.01 ppm), NH3(0.25Ppm)
■ 적용 기종
NFB | NV | 서키트 프로텍터 |
---|---|---|
(주 1)(주 2)(주 3)(주 5)(주 6) C클래스, 2000A 프레임 이하의 S/H클래스에서 윗면형, 뒷면형, 매입형만 및 BH-K, BH-K100 |
(주 1)(주 2)(주 3) (주 4)(주 5)(주 6) C/S/H클래스의 전기종 |
CP30-BA |