라인업
전자식 멀티 지시계기(Super-S 시리즈)
1대로 여러 항목의 계측이 가능한 전자식 계기로, 배선 저감, 공간 세이빙을 실현할 수 있습니다.
B/NET 전송 및 CC-Link 통신 등에도 대응합니다.
일반 계측
- >ME110SSR
- >ME110SSR-4AP
- >ME110SSR-4APH
- >ME110SSR-4A2P
- >ME110SSR-6APH
- >ME110SSR-6A2P
- >ME110SSR-B
- >ME110SSR-BH
- >ME110SSR-C
- >ME110SSR-CH
- >ME110SSR-MB
일반 계측(기능 한정품)
- >ME110SSF
- >ME110SSF-PH
- >ME110SSF-2APH
일반 계측+누전 계측
- >ME110SSFL
- >ME110SSFL-2AP3H
- >ME110SSFL-B2H
- >ME110SSFL-C2H
3상 디맨드 전류 계측
영상 전압 계측
- >ME110SSZ-2AH
- >ME110SSZ-BH
- >ME110SSZ-CH
고조파 미터 릴레이
전자식 디맨드 미터
전압, 전류를 일정 시한 내의 평균값으로 표시하는 전자식 계기입니다.
눈금이 설정을 변경할 수 있으므로, CT, VT 변경시도 계기의 교체는 필요하지 않습니다.
디맨드 미터 릴레이
- >DE110SSAA-H
- >DE110SSAV-H
전자식 1대의 비행 기능 지시계기
전류, 전압 등 단일 요소의 계측이 가능한 전자식 계기입니다.
눈금이 설정을 변경할 수 있으므로, CT, VT 변경시도 계기의 교체는 필요하지 않습니다.
Super-S 시리즈의 특징
다양한 라인업
아날로그 출력 6점에 대응
아날로그 출력 6점에 대응하는 ME110SSR-6APH, ME110SSR-6A2P를 라인업하였습니다.
지금까지 아날로그로 5 요소 이상을 출력하는 경우에는 트랜스듀서와 조합하여 사용해야만 하였지만, 6 요소까지는 전자식 지시계기 1대로 대응 가능합니다.
전송 기능 내장품 준비
B/NET, CC-Link, MODBUS®RTU 등 전송 기능 내장품도 라인업하고 있으며, 상위 장치와 조합하실 수 있습니다.
■ 상표
- MODBUS®은 Schneider Automation, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 기타, 기재된 회사명, 제품명은 각사의 등록 상표 또는 상표입니다.
배선 확인 지원
입력 배선 확인 지원 기능(전압ㆍ전류 입력 배선 확인 지원)
①오결선 패턴 표시 기능
②오결선 판정 지원 표시 기능
- 전압과 전류의 각 상각(전압 1측 기준), 각상의 전력값(W1.W3), 전압값, 전류값을 표시하여 오결선의 판정을 지원합니다.
- 전압 및 전류의 위상각의 이상을 확인하고 정상적인 경우와 비교하면, 결선 실수 위치를 쉽게 특정할 수 있습니다.
테스트 신호 출력 기능(출력측 배선ㆍ설정 확인 지원)
- 부하 가동 전에 보조 전원의 인가만으로 아날로그ㆍ펄스ㆍ알람ㆍ통신의 테스트 신호를 출력할 수 있습니다.
전자식 지시계기의 출력측(아날로그ㆍ펄스ㆍ알람ㆍ통신)의 배선ㆍ설정 확인 작업을 지원합니다.
충실한 기능
모터 기동 전류 마스크 기능
- 모터의 전류를 감시할 때 모터 기동 전류 마스크 기능을 사용하면, 모터의 기동 전류에 의한 최대값 업데이트나 알람 출력을 방지할 수 있습니다.
접점 입력 기능
- 외부 스위치 단자를 외부 접점 입력으로 설정하면, 차단기의 개폐 신호나 과전류 계전기의 알람 신호를 접속하여 접점 상태를 표시할 수 있습니다.
- B/NET 전송품 및 CC-Link 통신품에 디지털 입력(DI)을 3점 구비하고 있으며, 알람 접점 출력을 본체에 입력, 가운데 장치에 전송하면, 접점 상태를 감시할 수 있습니다.
높은 시인성
넓은 시야각 LCD 탑재
- 설치 장소의 제한을 받지 않는 넓은 시야각의 LCD를 탑재하였습니다.
- 상단, 하단 사양을 공용화하여 기종 선정이 용이합니다.
고휘도 백라이트
- 고신뢰성, 고휘도의 백라이트를 탑재하였습니다.
- 백라이트의 밝기는 1~5의 단계로 조정 가능합니다.
- 백라이트는 상시 점등 모드와 자동 소등 모드가 있습니다.
설정 작업 개선
설정 데이터 송수신기
- 기존의 설정 방법에 추가하여 PC에서 설정한 내용을 적외선으로 제품 본체에 설정하는 설정 데이터 송수신기를 준비하였습니다.
또한, 복사 기능을 탑재하고 있으며, 제품 본체의 설정 데이터를 PC에 전송하는 것도 가능합니다.
동일 설정 내용을 여러 대에 설정하는 경우 등 전력 저감으로 연결됩니다.