제품정보

제품 특징

시대의 요구에 대응하는 친환경 VCBㆍVMC.고압ㆍ특고압 차단기(VF-D 시리즈, 10-VPR-D 시리즈)/고압 전자 접촉기(VZ-E 시리즈)

환경 보전에 대한 배려

NATURE

  • 토양 오염 물질의 하나인 육가 크롬을 전혀 포함하고 있지 않는 크롬 프리 강판을 채택하고, 핀ㆍ나사류의 소품 부품에도 육가 크롬 프리의 방수 처리를 적용하였습니다.
  • 유해 6가지 물질(수은 카드뮴, 납, 육가 크롬, PBB, PBDE)은 사용하고 있지 않습니다. (2006년도에 시행된 RoHS 지령의 규제값 이하)

메인터넌스 절감

MAINTENANCE

  • 고압 차단기(VCB)에 대해서는 장치부에 산화ㆍ열화가 거의 없는 긴 수명의 윤활유와 래치 베어링부에 무윤활 베어링을 채택함으로써, 조작 장치에 대한 주유 주기를 3년에서 6년으로 연장하여 메인터넌스 절감을 실현하였습니다.
  • 페이스 플레이트를 제거하기만 하면 장치부의 점검이 가능합니다. 유지보수 작업의 용이성을 추구하였습니다.

고압 차단기(VF-D 시리즈)에서의 저서지 사양 충실

LINE UP

  • 정격 전압 3.6/7.2KV 정격 차단 전류 8~40KA까지 저서지 VCB(1200A 이하)을 라인업하고 있습니다.
  • 저서지품도 범용품과 동일하게 다른 계통 일치 회로에 대한 적용이 가능합니다.
  • 서지 보호 장치의 설치가 불필요하여 공간 세이빙으로 서지 대책을 실시할 수 있습니다.