e-F@ctory

기술리포트

기술리포트기술리포트

미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.

 

신제품 리포트 Vol. 13
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-F 시리즈"

요지

미쓰비시전기는 신형 초소형 PLC "MELSEC iQ-F 시리즈"를 개발하여 제품화하였습니다.
이 시리즈는 소규모 제어 장치용 시스템에 특화된 기능 및 특징을 진화시킨 차세대 초소형 PLC입니다. MELSEC iQ-F 시리즈의 주요 특징을 소개합니다.

(1) 기본 성능 향상과 내장 기능 강화
고속 시스템 버스 채택 및 CPU(Central Processing Unit) 성능 향상으로 증설 모듈에 대한 액세스 속도를 기존 제품 대비 150배 향상시켜, 연산 속도 PC MIX(주 1)을 기존 제품 대비 7배 고속화하는 등 기본 성능을 비약적으로 향상시켰습니다.
또한, 아날로그 입출력을 내장("FX5U CPU"만)하였으며, Ethernet(주 2) 포트와 SD 카드 슬롯도 표준 탑재하였습니다.

(2) 구동 기기와의 연계 강화
위치결정 기능과 고속 카운터 기능을 내장한 LSI(Large Scale Integration)를 개발하여 CPU 모듈 내장 기능을 강화하였습니다. 또한, 기능 확장을 위한 고속 입출력 모듈 및 어드밴스드 위치결정 제어를 가능하게 하는 심플 모션 모듈을 라인업 하였습니다.

(3) 엔지니어링 환경 진화
엔지니어링 소프트웨어는 최신의 "MELSOFT GX Works3"에 대응하도록 하였습니다. 직관적인 조작성 및 진단 기능 강화로 사용자의 엔지니어링 비용 절감에 기여합니다.

(주 1) 1μs당 명령의 평균 처리수
(주 2) Ethernet은 Fuji Xerox Co., Ltd.의 등록 상표입니다.

MELSEC iQ-F 시리즈

MELSEC iQ-F 시리즈

MELSEC iQ-F 시리즈는 소규모 제어 장치용 시스템에 특화된 기능 및 특징을 진화시킨 차세대 초소형 PLC입니다. 오른쪽이 단자대 타입의 "FX5U" 및 심플 모션 모듈 "FX5-40SSC-S" 등을 증설한 구성이고, 왼쪽이 커넥터 타입의 "FX5UC"입니다. 모듈의 외관은 유니버설 관점에서 디자인함과 동시에 편리성도 추구하였습니다.

참고문헌

기술리포트목록