에너지 계측 유닛
라인업
EcoMonitorPro
- 계측 회로수, 통신 네트워크, 상 선식 등 다양한 계측 조건에 대응하는 유닛 라인업
EcoMonitorPro 용도별 제품(펄스 출력품, 순저 검출품)
- 전력량 펄스 출력에 의한 에너지세이빙 관리와 상하한 알람 출력에 의한 설비 이상 감시!
- 순저 감시 기능과 전력 모니터링 기능을 콤팩트하게 일체화
설비 이상 감시!
제품 특징-전력 계측 유닛
다양한 조건에 대응하는 계측
- 1대로 최대 7 회로까지 계측이 가능합니다. 3상 4선식 대응 제품도 라인업
- 저압 전용품, 고저압 겸용품을 라인업 하여 수전 회로(고압), 배전 회로(저압)를 1대로 구성 가능합니다.
- 통신 방식은 B/NET 전송, CC-Link 통신품 라인업 네트워크에 대응하는 기종 선정이 가능합니다.
여러 변압기 계통을 1대에서 계측
- 여러 변압기 계통(이전압ㆍ다른 모양선)을 포함한 회로에서도 1대로 계측 가능
오프라인 로깅ㆍ온라인 로깅 모두 대응
- 통신 네트워크를 활용한 온라인 로깅에 의한 중앙 감시와 로깅 표시 유닛에 의한 오프라인에서의 데이터 저장ㆍ분석에 의해 현장에서의 개선 활동 등의 로깅에 대응합니다. 설치된 네트워크에 대응하는 시스템 구축, 예산에 따른 시스템 구축이 가능합니다.
제품 특징-용도별 제품
순저 검출품
- 순저 검출 기능으로 전압 저하를 검출하여 알람을 출력합니다.
- 또한, 순저 발생 후의 전압 트렌드를 자동 기억하여, 품질에 미치는 영향, 순저에 의한 장치 정지시 원인 규명을 위한 데이터로 활용 가능합니다.
전압 저하에 의한 결함 제품의 유출도 빠르게 로트 아웃 할 수 있습니다.
펄스 출력품
- 전력량의 펄스 출력, 전류(디맨드), 전압값의 상하한 알람을 접점 출력합니다.
- 설치되어 있는 PLC 및 다른 상위 시스템에 대한 데이터 수집에 의한 에너지세이빙 관리, 설비의 감시 시스템에 활용 가능합니다.
- 별도로 판매하는 데이터 수집 PC 킷(EMU2-PK3)에 의해 PC에서 CSV 형식으로 저장할 수 있으므로, 시판 스프레드시트 소프트웨어에 의한 데이터 분석, 가공이 가능합니다.