신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
제2회 시장 요구의 배경(하):SCCR 및 글로벌 규격 대응
2. 1. 1 단락 전류 정격(SCCR) 결정 방법
UL508A SB는 SCCR의 결정 방법의 단계를 1. ~ 3.으로 규정하고 있습니다.
기본적으로 동력 회로가 대상이며, 차단기는 정격 차단 용량을 사용합니다.
이 때, 동력 회로의 각 부품의 최소값이 제어반 전체의 SCCR이 됩니다(그림 1).
전기 설비를 쉽게 구축할 수 있도록 SCCR을 증가 시키는 방법으로, 분기 회로 전 부품의 SCCR이 차단기의 한류 성능에 의한 통과 전류 파고 Ip(그림 2) 이상이면 차단기와 조합하여 차단 가능하여 협조를 취할 수 있습니다. 따라서 차단기의 차단 용량을 제어반 전체의 SCCR로 표시할 수 있습니다.
예를 들면, 그림 3에서 분기 회로 단품의 SCCR 5kA보다 차단기의 Ip가 작으면, 차단기와의 조합으로 SCCR은 25kA가 됩니다.
이에 따라, 차단기의 차단 성능 향상 및 고차단 용량 제품에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
2. 2 누전 보호 요구
각종 규격에 규정되어 있는 제어반의 안전 보호에 대한 대응 방법은 다음과 같습니다.
이 중에서 자동 차단 요구를 만족하는 제품이 차단기에 해당됩니다. 따라서 감전보호(표 1)를 포함하여 전원을 자동 차단하기 위해, 또한, NFPA79의 화재 보호에 대응하기 위해, 위험도가 높은 고전압 AC480V 회로의 제어반에 대한 누전 차단기의 사용 요구가 증가하고 있습니다.
2. 3 글로벌 요구
공장의 해외 진출이 가속되고 있는 자동차 업계, 반도체 제조회사, 공작 기계 제조 회사 및 장치 제조 회사 등은 설계를 간소화할 목적으로, 세계 각국에서 공통으로 사용 가능한
제어반 채택을 추진하고 있습니다.
이에 따라 제어반을 구성하는 각 부품에 대한 JIS 규격(일본)은 물론 UL 규격(미국)ㆍ CSA 규격 (캐나다)ㆍEN 규격(유럽)ㆍGB 규격(중국)ㆍIEC 규격(국제)의 적합 요구가 급증하고 있습니다.(그림 4)
제품의 소개
참고문헌