제품정보

GX Works2

세계 기준의 PLC 엔지니어링 소프트웨어로
PLC의 엔지니어링 소프트웨어는 이만큼 진화했습니다.

국제 규격 IEC 61131-3 준거

엔지니어링 소프트웨어를 간단하게 사용하는 것은 당연한 시대가 되었습니다.
세련된 조작성은 물론, 프로그래밍의 근본적인 효율성을 향상시키기 위해 GX Works2는 세계에서 주류로 자리 잡고 있는 '부품화, 구조화'의 개념을 도입했습니다.
세계의 기준이 되는 엔지니어링 스타일이 GX Works2에서 시작됩니다.

■ 소프트웨어 다운로드

올인원 패키지

인텔리전트 기능 모듈 구성 기능, 시뮬레이션 기능 등 PLC 엔지니어링에 필요한 모든 것을 하나의 패키지에 담았습니다.
올인원 GX Works2가 있으면 시스템 설계·프로그래밍에서 디버그, 보수까지 , 모든 상황에 대응할 수 있습니다.

MELSEC의 기능을 극대화

GX Works2라면 고기능·고성능 CPU나 모듈을 간단히, 능숙하게 사용할 수 있습니다.
또한, 최신 업데이트 버전을 미쓰비시전기 FA 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있기 때문에 항상 신제품·신기능에 해당하는 최신의 GX Works2로 사용하실 수 있습니다.

고객의 자산을 계승

고객의 GX Developer 프로그램 자산을 GX Works2에서 그대로 사용하실 수 있습니다.
또한, GX Works2로 PLC에 써넣은 프로그램을 GX Developer에서 읽을 수도 있습니다. 예를 들어, 생산 현장의 PC가 GX Developer인 상태라도 그 PC에서 읽은 데이터를 개발자의 GX Works2에서 그대로 사용하실 수 있습니다.

세련된 조작성

GX Works2는 호평을 받았던 GX Developer의 기능을 그대로 도입하여 조작성을 더욱 향상시켰습니다.
또한, 기능뿐만 아니라 성능도 향상시켜 각각의 조작에 뛰어난 응답성으로 동작할 수 있도록 개선했습니다.
사용자의 현장 상황을 고려한 조작성은 앞으로도 점점 더 진화를 거듭할 것입니다.

국제 규격 IEC 61131-3에 준거

엔지니어링 툴의 국제 규격 IEC 61131-3에 준거하여 부품화·구조화 프로그래밍에 대응하고 있습니다.
SFC, ST, 래더 등 각각의 용도에 맞는 프로그래밍 언어를 사용하실 수 있습니다.
또한, 하나의 프로그램에서 SFC, ST, 래더 등 다른 종류의 언어를 구분해서 사용하는 것도 가능합니다.