MELSOFT iQ Works는 엔지니어링 소프트웨어(GX Works2, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox2)를 통합한 제품입니다. 제어 시스템 전체에서 시스템 설계 및 프로그래밍 등의 설계 정보를 공유함으로써, 시스템 설계 효율 및 프로그래밍 효율을 향상시키고 토털 비용 절감을 도모합니다.
[MELSOFT Navigator]
GX Works2, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox2와 조합하여 시스템 상류 설계 및 각 소프트웨어 간의 연계가 가능한 소프트웨어입니다.
시스템 구성 설계, 파라미터 일괄 설정, 시스템 라벨, 일괄 읽기 등의 편리한 기능을 제공합니다.
■ 워크 스페이스 관리
PLC, 모션 컨트롤러, GOT, 로봇의 여러 프로젝트를 워크 스페이스에서 일괄 관리할 수 있습니다.
ㆍ시스템 구성도
시스템 전체를 "네트워크 구성"+"여러 유닛 구성"+"CC-Link 구성"으로 그래픽 화면에 표현합니다.
드래그"드롭으로 간편하게 작성할 수 있으며, 또한, 전원 용량 체크 등 각종 체크도 실행 가능합니다.
ㆍ시스템 라벨
작업 시간 단축 및 설정 오류 방지를 위해, 한 위치에서 설정하여 관련 모든 프로젝트에서 공통으로 사용할 수 있는 시스템 라벨을 제공합니다.
끝났다고 생각되면, 다음 시스템의 파라미터 설정이….
프로그램 실장시 특히 번거로운 것이 여러 시스템의 파라미터 설정입니다. MELSOFT Navigator에서는 시스템 구성도에서 설정한 정보를 GX Works2, MT Works2, GT Works3의 각 프로젝트에 일괄 반영합니다. 지금까지와 같이 각 소프트웨어를 기동하여 정합성을 확인하는 어려움이 필요*1하지 않습니다.
*1 상세한 파라미터는 각 도구에서 설정하십시오.
디바이스 할당에 변경이 발생한 경우, 기종 프로젝트의 수만큼 같은 수정 작업을 반복할 필요가 있었습니다. PLC, 모션 컨트롤러, GOT의 각 기종 간에 라벨을 공유할 수 있는 MELSOFT Navigator라면 이런 수고는 불필요합니다. 예를 들어, PLC 프로젝트에서 디바이스 할당을 변경하면, 그 변경을 모션, GOT의 프로젝트에서 자동으로 반영합니다. 따라서 설정 시간과 설정 잘못을 대폭 절감할 수 있습니다.